17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

キングタライ(角型)

通常単価(税別)
5,637円~5,764円
税込単価
6,201円~6,340円
通常出荷日:11日目

【特長】・野菜の泥落としや園芸、ペットのシャンプーなど、様々な湯王とで活躍します・ホースジョイナー付き...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • 仕様

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

奥行

(mm)

高さ

(mm)

容量

(l)

JANコード

質量(g)

トラスココード

仕様

最小発注数量
840
620
320
110
4547883500426
3000.0
361-9764
水抜き栓なし
1個
753
532
288
78
4547883500440
2500.0
361-9812
水抜き栓付
1個
840
620
320
110
4547883500457
3000.0
364-3566
水抜き栓付
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,764円
( 6,340円 )
11日目
5,637円
( 6,201円 )
11日目
5,750円
( 6,325円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・野菜の泥落としや園芸、ペットのシャンプーなど、様々な湯王とで活躍します
・ホースジョイナー付きで、おひとりでの作業にも安心です
【材質】
・ポリエチレン(PE)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キングタライ(角型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キングタライ(角型)
キングタライ(丸型)
たらい タフタライ
GKタライ
タライ(アルミ) フタ
トンボタライ
メーカーSANKO PLASANKO PLASANKO PLAリストラスコ中山新輝合成
通常価格5,637円-5,656円1,323円 -1,734円 -10,054円 -1,166円 -
通常出荷日11日目11日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
種類角槽丸槽丸槽丸槽--
材質ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)--
色ブルーブルーブルー---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

角槽・丸槽・水槽カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト