ファクトリーサプライ用品技術窓口

ホットクッション WA-45E

通常単価(税別)
3,981円
税込単価
4,379円
通常出荷日:1日目

【特長】・強弱切り替えの電子コントロール式です・吸湿発熱繊維を使用し暖かさをアップします【用途】・座布...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 種類
    電気
  • 電源 (V)
    単相100
  • 消費電力 (W)
    45
  • その他
    オプション
  • 高さ (mm)
    15
  • JANコード
    4903620953519
  • トラスココード
    505-5993
  • 質量(g)
    550.0
  • 材質1
    表面/裏面:ポリエステル100%
  • 奥行(mm)
    450
  • 電源コード長さ(m)
    約2
  • 幅(mm)
    450
  • 標準消費電力料金(50Hz)
    1.4円/h
  • 標準消費電力料金(60Hz)
    1.4円/h

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

WA-45E
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

WA-45Eの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
種類
電気
電源(V)
単相100
消費電力(W)
45
その他
オプション
高さ(mm)
15
JANコード
4903620953519
トラスココード
505-5993
質量(g)
550.0
材質1
表面/裏面:ポリエステル100%
奥行(mm)
450
電源コード長さ(m)
約2
幅(mm)
450
標準消費電力料金(50Hz)
1.4円/h
標準消費電力料金(60Hz)
1.4円/h
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
WA-45E
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,981円
( 4,379円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・強弱切り替えの電子コントロール式です
・吸湿発熱繊維を使用し暖かさをアップします
【用途】
・座布団として、デスクの足元、チェアーに

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホットクッション WA-45Eの型番WA-45Eのページです。 型番WA-45Eに関する仕様情報を記載しております。
ホットクッション WA-45Eのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホットクッション WA-45E
そのまま使えるホットカーペット 1畳
ホットカーペット木目タイプ WHC
ヒータークッション FリフトヒーターC 座クッション
遠赤外線電気ヒーター "ほかっとe" WPS-46
お風呂ヒーター 吊り下げ・壁掛け兼用 HEAT-S-101WA
メーカーワタナベ工業ワタナベ工業ワタナベ工業BONFORM静岡製機グリーンクロス
通常価格3,981円9,499円19,617円 -4,654円234,375円55,202円
通常出荷日1日目7日目5日目9日目7日目8日目
商品タイプその他-その他ヒーター--
種類電気-電気電気--
電源(V)単相100-単相100---
消費電力(W)45-----
その他オプション-オプション---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヒーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました