ファクトリーサプライ用品技術窓口

オートディスペンサー セット

通常単価(税別)
12,370円
税込単価
13,607円
通常出荷日:1日目

【特長】・非接触タイプ(センサー感知方式)のオートディスペンサーです・本体、受皿、専用スプレーボトル、...

詳細を確認
  • トラスココード
    206-7312
  • 奥行(mm)
    103
  • 高さ(mm)
    251
  • 幅(mm)
    134
  • 容量(ml)
    500
  • JANコード
    4987010374078
  • 質量(g)
    1200.0
  • 材質1
    本体:ABS樹脂、POM樹脂
  • 消費電力(W)
    100
  • 材質2
    受皿:PP樹脂
  • 吐出量・噴射量(ml/回)
    0.7

ご注意

  • 電池別売。

型番:

37407
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

37407の仕様・寸法情報

トラスココード
206-7312
奥行(mm)
103
高さ(mm)
251
幅(mm)
134
容量(ml)
500
JANコード
4987010374078
質量(g)
1200.0
材質1
本体:ABS樹脂、POM樹脂
消費電力(W)
100
材質2
受皿:PP樹脂
吐出量・噴射量(ml/回)
0.7
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
37407
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,370円
( 13,607円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・非接触タイプ(センサー感知方式)のオートディスペンサーです
・本体、受皿、専用スプレーボトル、専用ラベルのセット品です
・衛生的なタッチフリーで 感染リスクを低減します
・専用カギ、吐出量切替スイッチ付きです
・待機電力を低減できる省エネ仕様です
・フロントカバーの側面は、薬剤残量が確認できるよう透明になっています
・アルカリ乾電池、ニッケル水素乾電池、ACアダプターが使用可能です
【用途】
・手指・皮膚の清浄・消毒に
【材質】
・本体:ABS樹脂、POM樹脂
・受皿:PP樹脂
・オートディスペンサー(消毒用)本体、受皿、専用スプレーボトル、追加シール

ご注意

  • 電池別売。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オートディスペンサー セットの型番37407のページです。 型番37407に関する仕様情報を記載しております。
オートディスペンサー セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オートディスペンサー セット
速乾性手指消毒剤 アルボナース(R) 詰替用 20L
アルボナース スパウトパウチ
アルボース アルボース洗眼器TH-A3型
自動手指消毒器 S-2A 高280mm
アルボース手指消毒剤 アルボナース(R)1L
メーカーアルボースアルボースアルボースアルボースアルボースアルボース
通常価格12,370円30,467円1,360円43,116円171,501円3,422円
通常出荷日1日目1日目1日目5日目6日目1日目
トラスココード206-7312581-5751411-3512-406-7703308-8073
奥行(mm)103-240-190-
高さ(mm)251---280-
幅(mm)134-170-250-
容量(ml)500-900---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手指消毒用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました