ファクトリーサプライ用品技術窓口

充電式ロープロファイルヘッドライト

通常単価(税別)
13,674円
税込単価
15,041円
通常出荷日:1日目

【特長】・電源ケーブルによる電気の供給を受けることなく、周囲や作業場を照らすことができる照明器具として...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

L4-HLRP-301-JP
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

L4-HLRP-301-JPの仕様・寸法情報

全光束(lm)
25 ~ 600
電池種類
その他
商品タイプ
ヘッドライト
JANコード
4573592040205
質量(g)
230.0
トラスココード
521-4434
使用電池
内蔵充電池
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
L4-HLRP-301-JP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,674円
( 15,041円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電源ケーブルによる電気の供給を受けることなく、周囲や作業場を照らすことができる照明器具として設計されています

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式ロープロファイルヘッドライトの型番L4-HLRP-301-JPのページです。 型番L4-HLRP-301-JPに関する仕様情報を記載しております。
充電式ロープロファイルヘッドライトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電式ロープロファイルヘッドライト
USB充電式ネックライト
450ルーメン ヘッドライト
充電式LEDヘッドライト 屋外型
充電式LEDヘッドライト 黒色
充電式LEDジョーハンドランプ
メーカーミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)日動工業GENTOSハタヤリミテッド
通常価格13,674円17,711円11,685円10,679円7,685円11,428円
通常出荷日1日目1日目9日目1日目4日目5日目
全光束(lm)25 / 600 / 125 / 350200 / 400450220(HIGH)/80(LOW)700-
電池種類その他その他-リチウムリチウム-
商品タイプヘッドライトヘッドライトヘッドライトヘッドライトヘッドライト-
JANコード457359204020545735920402294573592040304---
質量(g)230.0175.400120---
よく一緒に購入される商品

ヘッドライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト