17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

充電式LEDネックライト

通常単価(税別)
7,928
税込単価
8,721
通常出荷日:1日目

【特長】・首にかけて使用することができるため、暗所でも作業箇所を照らし両手で作業可能です・首部分のネッ...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    110
  • 電源(V)
    内臓リチウムイオン電池:3.7V、350mAh×2
  • 幅(mm)
    460
  • 明るさ(lm)
    320
  • JANコード
    4989433776392
  • 質量(g)
    140.000
  • トラスココード
    584-0042
  • 高さ(mm)
    23
  • 最大点灯時間(h)
    5
  • 充電時間
    2.5時間

型番:

AL814N
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AL814Nの仕様・寸法情報

奥行(mm)
110
電源(V)
内臓リチウムイオン電池:3.7V、350mAh×2
幅(mm)
460
明るさ(lm)
320
JANコード
4989433776392
質量(g)
140.000
トラスココード
584-0042
高さ(mm)
23
最大点灯時間(h)
5
充電時間
2.5時間

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
AL814N
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,928
( 8,721 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・首にかけて使用することができるため、暗所でも作業箇所を照らし両手で作業可能です
・首部分のネックバンドはフレキシブルに動くため、フィット感が調整可能です
【用途】
・工場やガレージなど屋内暗所、夜間の工事現場などを照らすLEDライト
【材質】
・USB TYPE-Cケーブル(0.5m)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式LEDネックライトの型番AL814Nのページです。 型番AL814Nに関する仕様情報を記載しております。
充電式LEDネックライトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電式LEDネックライト
充電式LEDペンライト
充電式LEDペンライト(ヘッドホルダ付き)
[充電式] フラッシュライト/LED
充電式LEDランタンライト
FENIX 充電式LEDライト
メーカーKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)エスコFENIXLIGHTFENIXLIGHT
通常価格7,9285,8756,35813,90015,77012,840
通常出荷日1日目1日目1日目2日目19日目4日目
奥行(mm)1102120---
電源(V)内臓リチウムイオン電池:3.7V、350mAh×2内臓リチウムイオン電池:3.7V、750mAh内臓リチウムイオン充電池:3.7V、800mAh---
幅(mm)46017145---
明るさ(lm)320350380---
JANコード498943377639249894337743504989433776323---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト