ファクトリーサプライ用品技術窓口

メッシュハーネス MHT-1

通常単価(税別)
26,216円
税込単価
28,838円
通常出荷日:4日目

【特長】・ミドリ安全と3M社のコラボレーションで誕生したフルハーネスです・個々の体型に合わせて胸ベルト...

詳細を確認
  • 商品種類
    ハーネス型安全帯
  • タイプ
    ロープタイプ
  • 仕様
    1本吊り専用
  • ツインランヤード
    無
  • 胴ベルト
    無
  • 色
    ネイビー
  • サイズ
    M/L
  • 腿バックル
    ワンタッチ
  • JANコード
    4548890414454
  • トラスココード
    257-4157
  • ベルト幅(mm)
    45
  • 質量(g)
    1360.000
  • 材質1
    肩・腿・胸ベルト:ポリエステル
  • 材質2
    腿・胸バックル:金属製ワンタッチ
  • 材質3
    D環:スチール
  • 最大使用可能質量(kg)
    128

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

MHT-1-M-L
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MHT-1-M-Lの仕様・寸法情報

商品種類
ハーネス型安全帯
タイプ
ロープタイプ
仕様
1本吊り専用
ツインランヤード
無
胴ベルト
無
色
ネイビー
サイズ
M/L
腿バックル
ワンタッチ
JANコード
4548890414454
トラスココード
257-4157
ベルト幅(mm)
45
質量(g)
1360.000
材質1
肩・腿・胸ベルト:ポリエステル
材質2
腿・胸バックル:金属製ワンタッチ
材質3
D環:スチール
最大使用可能質量(kg)
128

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
MHT-1-M-L
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,216円
( 28,838円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ミドリ安全と3M社のコラボレーションで誕生したフルハーネスです
・個々の体型に合わせて胸ベルトの高さを適切な位置に調整できる可動式胸ベルトを採用しました
・上部に引っ張るだけでベルトを締めることが出来るパラシュート式ベルトアジャスターを装備しています
・薄型で、周囲の突起に引っ掛かりにくい構造です
・糸の一部が切れても伝搬しにくい縫製技術で、落下衝撃に耐える充分な強度を持たせています
・背中にメッシュが付いているので、上下・左右・前後の判別が簡単です
・メッシュはベルトの絡みを防ぐので、簡単に装着ができ、誤装着防止にもつながります
【用途】
・高所作業での墜落制止用
【材質】
・肩・腿・胸ベルト:ポリエステル
・腿・胸バックル:金属製ワンタッチ
・D環:スチール

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メッシュハーネス MHT-1の型番MHT-1-M-Lのページです。 型番MHT-1-M-Lに関する仕様情報を記載しております。
メッシュハーネス MHT-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メッシュハーネス MHT-1
フルハーネス"飛燕ハーネス"(Gブレードランヤード1本タイプ)
フルハーネス"コアハーネス"(伸縮性ランヤード1本タイプ)
フルハーネス"ライトハーネス"(伸縮性ランヤード1本タイプ)
フルハーネス"飛燕ハーネス"(伸縮性ランヤード1本タイプ)
飛燕ハーネス(Gブレードランヤード1本タイプ)
メーカーミドリ安全藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工
通常価格26,216円34,779円 -32,163円 -23,375円 -35,237円 -29,308円
通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品種類ハーネス型安全帯----ハーネス型安全帯
タイプロープタイプ----ロープタイプ
仕様1本吊り専用-----
ツインランヤード無----無
胴ベルト無----有
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハーネス式カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました