ファクトリーサプライ用品技術窓口

洗い替え2着 冷感保冷剤付・空調ベスト+バッテリー付(ハーネス対応)

通常単価(税別)
30,334円
税込単価
33,367円
通常出荷日:4日目

【特長】・夏には嬉しい洗い替えウェア2着セットです・付属の保冷剤2個が常時フレキシブルに身体に密着効果...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    胴周り用品
  • 胸囲(cm)
    123
  • 肩幅(cm)
    47
  • 色
    ネイビー×ブラック
  • 着丈(cm)
    67
  • JANコード
    4582648286290
  • 質量(g)
    2000.0
  • トラスココード
    423-7758
  • 材質1
    ウェアの素材:ポリエステル90%+コットン10%
  • 材質2
    バッテリー:Panasonic製Li-ion電池18650
  • 材質3
    ファン素材:ABS
  • 材質4
    保冷剤:天然素材由来の高分子吸収体(国産吸収性ポリマー)

ご注意

  • 空調ファン、バッテリー、リモコン付きケーブルは他社製の物と組み合わせての動作を保証しておりません。
  • バッテリー残量が少ないまま放置せず、使用後はすみやかに充電を行って下さい。
  • シーズンオフ時にも充電を行ってから長期保存をしていただくようお願い申し上げます。
  • 日中の車内をはじめ45℃を超える環境下では絶対に放置しないで下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

20221NW-LL-0910
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

20221NW-LL-0910の仕様・寸法情報

商品タイプ
胴周り用品
胸囲(cm)
123
肩幅(cm)
47
色
ネイビー×ブラック
着丈(cm)
67
JANコード
4582648286290
質量(g)
2000.0
トラスココード
423-7758
材質1
ウェアの素材:ポリエステル90%+コットン10%
材質2
バッテリー:Panasonic製Li-ion電池18650
材質3
ファン素材:ABS
材質4
保冷剤:天然素材由来の高分子吸収体(国産吸収性ポリマー)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
20221NW-LL-0910
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,334円
( 33,367円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・夏には嬉しい洗い替えウェア2着セットです
・付属の保冷剤2個が常時フレキシブルに身体に密着効果を体感できる空調ベストを新開発しました
・素材に極薄&超高密度コットン100%生地を採用し、気密性を高めたカジュアルな着心地のユニセックス仕様です
・保冷剤ポケットは体の動きに合わせフレキシブルに密着・追従し冷感を実感できます
・バッテリーはPSEマーク認証、内蔵電池はPanasonic製を採用し「強風」のまま約9時間以上稼働します
・電源のON-OFF、風量の操作はリモコン付きケーブルなので手元で簡単に操作できます
・洗い替えのウェアと合わせ2着セットなので真夏でも清潔感を保てます
【用途】
・熱中症対策に

ご注意

  • 空調ファン、バッテリー、リモコン付きケーブルは他社製の物と組み合わせての動作を保証しておりません。
  • バッテリー残量が少ないまま放置せず、使用後はすみやかに充電を行って下さい。
  • シーズンオフ時にも充電を行ってから長期保存をしていただくようお願い申し上げます。
  • 日中の車内をはじめ45℃を超える環境下では絶対に放置しないで下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

洗い替え2着 冷感保冷剤付・空調ベスト+バッテリー付(ハーネス対応)の型番20221NW-LL-0910のページです。 型番20221NW-LL-0910に関する仕様情報を記載しております。
洗い替え2着 冷感保冷剤付・空調ベスト+バッテリー付(ハーネス対応)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
洗い替え2着 冷感保冷剤付・空調ベスト+バッテリー付(ハーネス対応)
冷感保冷剤付き、空調ベスト+モバイルバッテリー付
80036 メッシュベスト(保冷剤付き)
80056 保冷剤ベスト
エアリージャケットTOUGHハーネス対応
保冷剤1kgベスト
メーカーOKA USHIOOKA USHIO桑和桑和ミズノ昭和商会
通常価格30,334円14,567円 -4,452円 -5,762円 -21,214円7,550円
通常出荷日4日目4日目11日目11日目7日目7日目
商品タイプ胴周り用品胴周り用品----
胸囲(cm)123-----
肩幅(cm)47-----
色ネイビー×ブラックネイビー----
着丈(cm)67-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました