ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

バーキュートプラスハンドブラシ 長柄タイプ

通常単価(税別)
4,470円
税込単価
4,917円
通常出荷日:1日目

【特長】・長い柄付きで、底深い器具の清掃に最適です・ブラシ自体の清掃のしやすさを追求し、丸みを帯びたデ...

詳細を確認
  • ブラシの材質がPBT又はPETの製品について、アルカリ性の洗剤をご使用される場合には、お客様の使用環境によってはブラシが脆くなる恐れがあります。お客様の使用環境下で、問題ないことを確認した上で、ご使用ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

色

JANコード

トラスココード

最小発注数量
白
4513841024266
208-2724
1個
青
4513841024273
208-2725
1個
赤
4513841024280
208-2726
1個
黄
4513841024297
208-2727
1個
緑
4513841024303
208-2728
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,470円
( 4,917円 )
1日目
4,470円
( 4,917円 )
1日目
4,470円
( 4,917円 )
1日目
4,470円
( 4,917円 )
1日目
4,470円
( 4,917円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・長い柄付きで、底深い器具の清掃に最適です
・ブラシ自体の清掃のしやすさを追求し、丸みを帯びたデザイン
・柄が310mmと長いため、寸胴などの底が深い調理器具の清掃におすすめです
・ソフトタイプ:粉モノの清掃に最適
・指がフィットする柄の構造により、握りやすい
・吊り下げ保管ができます
【用途】
・番重、バット、寸胴などの清掃
【材質】
・PBT(ブラシ材質)
・PP(ブラシ台)

ご注意

  • ブラシの材質がPBT又はPETの製品について、アルカリ性の洗剤をご使用される場合には、お客様の使用環境によってはブラシが脆くなる恐れがあります。お客様の使用環境下で、問題ないことを確認した上で、ご使用ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バーキュートプラスハンドブラシ 長柄タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バーキュートプラスハンドブラシ 長柄タイプ
バーキュートプラスハンドブラシ 短柄タイプ
バーキュートプラス 長柄・ハード
バーキュートプラス メンテナンスブラシ(HACCP対応)
ハンドブラシ丸型 バーキュートプラス ハード
バーキュートプラス卓上ブラシ(HACCP対応)
メーカーバーテックバーテックバーテックバーテックバーテックバーテック
通常価格4,470円4,124円4,470円2,940円4,092円 -5,273円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜1日目〜
毛材その他その他その他その他その他その他
タイプその他その他その他その他その他その他
毛丈(mm)403540304060
横(mm)48704827580300
厚さ(mm)555555209520
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト