ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

過負荷付漏電遮断器延長コード

通常単価(税別)
9,137円
税込単価
10,051円
通常出荷日:1日目

【特長】・漏電遮断器として使用できます・完全防雨構造なので、雨でも安心して使用できます・衝撃に強いゴム...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

MEC-07BR
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MEC-07BRの仕様・寸法情報

プラグ形状
その他
ソケット形状
A-2ソケット
色
黄
機能
防雨 / 屋外用 / ブレーカー
差込口個数/分割口
3
JANコード
4992456328264
質量(g)
650.0
トラスココード
326-4797
材質1
スチール、アルミ合金
電線種
ソフトVCT
電線仕様長さ(m)
コンセント側:0.2、プラグ側:0.5
電線仕様太さ(mm2)
2.0
コンセント仕様定格
2P・15A・125Vアース付
コンセント仕様形状
三相1

型番リスト

表示件数
型番
MEC-07BR
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,137円
( 10,051円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・漏電遮断器として使用できます
・完全防雨構造なので、雨でも安心して使用できます
・衝撃に強いゴムプロテクター付きです
・パイロットランプ付きトリプルタップとなってるので通電確認が出来ます
・2P/2P接地付兼用プラグを採用してます
【用途】
・漏電や使いすぎを防ぐための延長コード

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

過負荷付漏電遮断器延長コードの型番MEC-07BRのページです。 型番MEC-07BRに関する仕様情報を記載しております。
過負荷付漏電遮断器延長コードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
過負荷付漏電遮断器延長コード
15A x0.7m 漏電遮断器付延長コード
プラグインポッキンブレーカ 過負荷漏電保護兼用
防雨ポッキン延長ブレーカ過負荷漏電保護兼用
プラグインポッキンブレーカ 超高感度(漏電6mA) 過負荷漏電保護兼用
電流遮断器 ELB BOX (遮断電流値可変設定型)
メーカーマーベルエスコ日動工業日動工業日動工業ハタヤリミテッド
通常価格9,137円10,790円13,252円17,703円18,072円28,449円
通常出荷日1日目1日目4日目5日目4日目1日目
プラグ形状その他その他----
ソケット形状A-2ソケットA-3ソケット----
色黄----黒
機能防雨 / 屋外用 / ブレーカー-----
差込口個数/分割口33----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

延長コードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました