17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

セキュアグリップマット カットタイプ【60個入り】

通常単価(税別)
36,75047,250
税込単価
40,42551,975

【特長】・マット表面は滑りにくい不織布を使用・裏面は粘着性の滑り止め加工でしっ...

詳細情報を確認する
  • 厚み (mm)
    ≦1
  • 幅 (mm)
    900
  • 長さ (m)
    0.6
  • 質量(g)
    6800.0
  • タイプ
    シート

ご注意

  • 使用前に取付け面のほこり、砂、汚れを十分に除去して下さい。
  • 使用後の廃棄は、各自治体・処理業者の指示に従ってください。
  • 使用前の製品は高温多湿を避け、直射日光の当たらない場所で保管して下さい。

型番

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

    • カラー

    • JANコード

    • トラスココード

    • 材質1

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数

    カラー

    JANコード

    トラスココード

    材質1

    最小発注数量
    ダークグレー
    4582171753115
    612-3859
    ポリエステル
    1パック

    60個入り

    ホワイト
    4582171753108
    612-3865
    レーヨンポリエステル
    1パック

    60個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    47,250
    ( 51,975 )
    5日目
    36,750
    ( 40,425 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・マット表面は滑りにくい不織布を使用
    ・裏面は粘着性の滑り止め加工でしっかりグリップします
    ・薄いのにしっかり吸収し、水・油・溶剤を素早く吸収します
    ・裏面にラミネート加工を施し吸収した液体を透過せず、床をきれいに保ちます
    ・厚さ1mm以下と薄型で人やフォークリフト、台車などが引っ掛かりにくく、転倒事故も防止
    ・摩耗しにくい不織布を採用し耐久性を高めました
    ・汚れたらサッと交換でき、床面を清潔・ドライに保ちます
    ・ホワイトタイプはレーヨン(自然由来繊維)を50%配合し、環境に配慮しました
    ・ダークグレータイプはデザイン工学に基づいた汚れが目立ちにくい格子柄を採用
    【用途】
    ・工場出入り口での靴裏汚れ取り、滑り止めに
    ・フォークリフト、台車などのタイヤの油吸着、汚れ取りに
    ・床の保護、汚れ防止に
    ・水回り、油回りでの飛散防止、滑り止めに
    ・厨房出入口での汚れ防止、滑り止めに
    ・雨天時などの店舗での滑り止めに
    ・給湯室、トイレの床汚れ防止に
    ・バックヤード、通路の床敷き、汚れ防止に
    ・現場の床の保護、養生、汚れの付着防止に

    ご注意

    • 使用前に取付け面のほこり、砂、汚れを十分に除去して下さい。
    • 使用後の廃棄は、各自治体・処理業者の指示に従ってください。
    • 使用前の製品は高温多湿を避け、直射日光の当たらない場所で保管して下さい。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    セキュアグリップマット カットタイプのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    セキュアグリップマット カットタイプ
    セキュアグリップマット ロールタイプ
    浮上油キャッチャー(油対応)
    オイルチューブ
    ドラム缶用オイルシート(油専用)
    タフネルオイルブロッター シートタイプ
    メーカー橋本クロス橋本クロス橋本クロス橋本クロス橋本クロス三井化学
    通常価格36,750-28,875 -13,8499,98820,93917,072 -
    通常出荷日5日目5日目1日目1日目1日目1日目〜
    厚み(mm)≦1≦110-3~4-
    幅(mm)9001000----
    長さ(m)0.625-1--
    質量(g)6800.05400.0----
    タイプシートロール----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト