ファクトリーサプライ用品技術窓口

洗たく用洗剤 液体レオサット

通常単価(税別)
4,113
税込単価
4,524
通常出荷日:1日目

【特長】・酵素パワーで油・血液・食べ物汚れを分解します・ニオイの元となる汚れをしっかり落とし、イヤなニ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    洗剤
  • 用途
    その他
  • JANコード
    4903301334392
  • トラスココード
    376-4261
  • 質量(g)
    5200
  • 容量(L)
    5
  • タイプ
    衣料用洗剤(液体)
  • 香り
    無香性

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

ELEOSTM
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ELEOSTMの仕様・寸法情報

商品タイプ
洗剤
用途
その他
JANコード
4903301334392
トラスココード
376-4261
質量(g)
5200
容量(L)
5
タイプ
衣料用洗剤(液体)
香り
無香性

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
ELEOSTM
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,113
( 4,524 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・酵素パワーで油・血液・食べ物汚れを分解します
・ニオイの元となる汚れをしっかり落とし、イヤなニオイを残しません
・汚れをしっかり落とし、イヤなニオイを残しません
・洗濯後に洗剤の香りを感じにくい無香性タイプです
・フキンやきなり、淡い色の衣類も安心して洗えます

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

洗たく用洗剤 液体レオサットの型番ELEOSTMのページです。 型番ELEOSTMに関する仕様情報を記載しております。
洗たく用洗剤 液体レオサットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
洗たく用洗剤 液体レオサット
濃効パイプマン
洗たく用洗剤 ニオイ専用
ウォシュナル洗たく用洗剤
作業着専用洗剤 液体レーク
匠の技 液体作業衣専用洗剤
メーカーLIONLIONLIONサラヤコスモビューティカネヨ石鹸
通常価格4,1131,3934,766 -8,2353,069760 -
通常出荷日1日目1日目1日目4日目1日目1日目
商品タイプ洗剤洗剤洗剤洗剤洗剤洗剤
用途その他水回り用その他住居用住居用住居用
JANコード49033013343924903301322825----
トラスココード376-4261254-5465----
質量(g)52002200----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました