ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポータブルバッテリーポンプ

  • 商品タイプ
    ポンプ
  • 最高使用圧力(MPa)高圧
    72
  • 圧力(MPa)低圧
    2
  • 奥行 (mm)
    100
  • 電圧 (V)
    DC14.4・DC18

ご注意

  • 電池パック・充電器は別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 高さ(mm)

  • 幅(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

JANコード

有効油量(L)

高さ(mm)

幅(mm)

最小発注数量
572-4411
5000.0
4582139675206
0.6
210
252
1個
572-4412
6300.0
4582139675213
1.0
220
290
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
160,125円
( 176,138円 )
19日目
177,748円
( 195,523円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量・コンパクトな設計のバッテリー駆動ポンプです
・通気不要・全方向使用可能です
【用途】
・ジャッキ用、工具用

ご注意

  • 電池パック・充電器は別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポータブルバッテリーポンプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポータブルバッテリーポンプ
エアジャッキ
手動ダブルアクション油圧ポンプ
アルミ単動シリンダ・軽量アルミ手動ポンプセット
RIKEN 複動シリンダ 最大出力350kN 150VC
RIKEN 2山クレビス オス 200kN-2
メーカー大阪ジャッキ製作所タスコエナパック(アプライドパワージャパン)エナパック(アプライドパワージャパン)理研機器理研機器
通常価格160,125円-4,885円99,331円218,127円 -149,918円22,087円
通常出荷日19日目5日目11日目19日目4日目4日目
商品タイプポンプ-ポンプ-シリンダその他
最高使用圧力(MPa)高圧72-----
圧力(MPa)低圧2-----
奥行(mm)100-----
電圧(V)DC14.4・DC18-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポンプ式ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト