ファクトリーサプライ用品技術窓口

ペーパータオルパルピュア

通常単価(税別)
5,447円
税込単価
5,992円
通常出荷日:5日目

【特長】・植林木を原料としたバージンパルプ100%、PEFC認証の環境配慮型のペーパータオル・サラヤ社...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    紙ウエス
  • 布材質
    その他
  • 形状
    シート
  • 生地
    新品
  • タイプ
    ドライ
  • ケース入数
    200枚×49袋
  • JANコード
    4987696518643
  • 質量(g)
    200.0
  • トラスココード
    652-7539
  • 材質1
    バージンパルプ100%
  • シートサイズ (mm)
    160×220
  • 色
    ホワイト
  • 幅 (mm)
    220
  • 奥行 (mm)
    90
  • 高さ (mm)
    70

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

51864
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

51864の仕様・寸法情報

商品タイプ
紙ウエス
布材質
その他
形状
シート
生地
新品
タイプ
ドライ
ケース入数
200枚×49袋
JANコード
4987696518643
質量(g)
200.0
トラスココード
652-7539
材質1
バージンパルプ100%
シートサイズ(mm)
160×220
色
ホワイト
幅(mm)
220
奥行(mm)
90
高さ(mm)
70
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
51864
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,447円
( 5,992円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・植林木を原料としたバージンパルプ100%、PEFC認証の環境配慮型のペーパータオル
・サラヤ社独自のエンボス加工で吸水性が高く、ふんわり柔らかな手触りです
・食品衛生法に準拠し、蛍光染料不使用のため、食材や食器類にもお使いいただけます
【用途】
・手洗い後のふき取り、食材や食器類のふき取り

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ペーパータオルパルピュアの型番51864のページです。 型番51864に関する仕様情報を記載しております。
ペーパータオルパルピュアのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ペーパータオルパルピュア
ワイプオール メディカルタオル 4つ折り
NEWラックワイプ 極細繊維不織布 HD-9001R 300枚×4個
キムタオル 6100シリーズ
JKワイパー 100-S(紙ワイパー)
アズワン セリオ清拭タオル 280×300mm 4折り 200枚/袋×10袋
メーカーサラヤ日本製紙クレシア旭化成アズワン日本製紙クレシアアズワン
通常価格5,447円15,643円52,935円7,118円 -11,341円24,245円
通常出荷日5日目5日目8日目1日目1日目8日目
商品タイプ紙ウエス--紙ウエス紙ウエス-
布材質その他-----
形状シート--シートシート-
生地新品---新品-
タイプドライ--ドライドライ-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

紙ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました