ファクトリーサプライ用品技術窓口

玄関タイルブラシスポンジ

通常単価(税別)
2,984円
税込単価
3,282円
通常出荷日:11日目

【特長】・玄関タイルの凸凹に入り込んだ汚れをスッキリ・洗剤いらず・水でぬらしてこするだけのブラッシング...

詳細を確認
  • 商品タイプ1
    ドライワイパー
  • 幅 (mm)
    200
  • 長さ (mm)
    680~1100
  • 商品タイプ2
    本体
  • JANコード
    4970190492182
  • トラスココード
    593-3451
  • 質量(g)
    275
  • 材質1
    スポンジ:ポリウレタン・ポリエチレン・ポリエステル・ナイロン、ヘッド・グリップ:ポリプロピレン、柄:アルミ
  • 仕様
    伸縮柄

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

492182
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

492182の仕様・寸法情報

商品タイプ1
ドライワイパー
幅(mm)
200
長さ(mm)
680~1100
商品タイプ2
本体
JANコード
4970190492182
トラスココード
593-3451
質量(g)
275
材質1
スポンジ:ポリウレタン・ポリエチレン・ポリエステル・ナイロン、ヘッド・グリップ:ポリプロピレン、柄:アルミ
仕様
伸縮柄
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
492182
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,984円
( 3,282円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・玄関タイルの凸凹に入り込んだ汚れをスッキリ
・洗剤いらず
・水でぬらしてこするだけのブラッシングスポンジ
【用途】
・玄関タイルの掃除に
【材質】
・スポンジ:ポリウレタン・ポリエチレン・ポリエステル・ナイロン
・ヘッド・グリップ:ポリプロピレン
・柄:アルミ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

玄関タイルブラシスポンジの型番492182のページです。 型番492182に関する仕様情報を記載しております。
玄関タイルブラシスポンジのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
玄関タイルブラシスポンジ
水切りワイパー 290177
AZB ガラスワイパージャンボFロング
水切りワイパー 319397
AC3-637 通水ガラスワイパー
ガラスワイパージャンボ 4.6m LL642
メーカーアズマ工業アズマ工業アズマ工業アズマ工業アズマ工業アズマ工業
通常価格2,984円4,429円3,760円9,335円2,822円6,178円
通常出荷日11日目11日目11日目11日目2日目9日目
商品タイプ1ドライワイパー---ドライワイパードライワイパー
幅(mm)200-----
長さ(mm)680~1100-----
商品タイプ2本体---本体本体
JANコード497019049218249701902901774970190439026497019031939749701903175464970190436971
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

デッキブラシ・ドライワイパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました