ファクトリーサプライ用品技術窓口

吸水スポンジワイパースリム

通常単価(税別)
4,062円
税込単価
4,468円
通常出荷日:1日目

【特長】・水・結露をグングン吸い取ります・立ててスリムに収納できます【用途】・吸水スポンジに

  • 商品タイプ
    フローリングワイパー
  • モップタイプ
    ヘッド交換式
  • 幅 (mm)
    330
  • 長さ (mm)
    1200
  • JANコード
    4970190319922
  • トラスココード
    336-1501
  • 質量(g)
    797.000
  • 材質1
    本体:ABS樹脂・ポリプロピレン
  • 材質2
    柄:アルミ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

319922
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

319922の仕様・寸法情報

商品タイプ
フローリングワイパー
モップタイプ
ヘッド交換式
幅(mm)
330
長さ(mm)
1200
JANコード
4970190319922
トラスココード
336-1501
質量(g)
797.000
材質1
本体:ABS樹脂・ポリプロピレン
材質2
柄:アルミ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
319922
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,062円
( 4,468円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水・結露をグングン吸い取ります
・立ててスリムに収納できます
【用途】
・吸水スポンジに

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

吸水スポンジワイパースリムの型番319922のページです。 型番319922に関する仕様情報を記載しております。
吸水スポンジワイパースリムのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
吸水スポンジワイパースリム
エアコン用モップエアコンスキマキーレー
TSM648 トルネードバケツ大
フローリングワイドワイパーL
極わめてSP ワックスモップ1P
極わめてワイパーF AZ394
メーカーアズマ工業アズマ工業アズマ工業アズマ工業アズマ工業アズマ工業
通常価格4,062円1,120円6,350円1,752円1,007円2,473円
通常出荷日1日目11日目11日目1日目9日目9日目
商品タイプフローリングワイパー--フローリングワイパーその他フローリングワイパー
モップタイプヘッド交換式--ヘッド交換式--
幅(mm)330--480--
長さ(mm)1200--1120--
JANコード497019031992249701904922984970190932688497019031936649701903479704970190304393

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました