ファクトリーサプライ用品技術窓口

セミオートシーラー

  • JANコード
    4905058411340
  • トラスココード
    226-1204
  • 質量(g)
    5000.0
  • 材質1
    本体ケース:アルミダイキャスト
  • シール寸法(mm)幅×長さ
    5×300
  • 本体寸法(mm)幅×奥行×高さ
    92×470×267
  • 材質2
    圧着レバー:アルミダイキャスト
  • 材質3
    圧着レバーノブ:フェノール樹脂
  • 電源(V)
    100
  • 本体寸法(mm)奥行
    470
  • 本体寸法(mm)高さ
    267
  • 本体寸法(mm)幅
    92
  • 電源コード長さ(m)
    1.8
  • シール寸法(mm)
    300
  • シール最大厚さ(mm)
    0.6
  • シール時間(秒)
    0.5~2.0
  • 溶着方式
    瞬間通電式
  • 消費電力(W)
    840
  • 冷却時間(秒)
    0.6~6.0
  • 材質4
    ヒーター線:NCHR

型番:

NL-302JC-5SA
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

NL-302JC-5SAの仕様・寸法情報

JANコード
4905058411340
トラスココード
226-1204
質量(g)
5000.0
材質1
本体ケース:アルミダイキャスト
シール寸法(mm)幅×長さ
5×300
本体寸法(mm)幅×奥行×高さ
92×470×267
材質2
圧着レバー:アルミダイキャスト
材質3
圧着レバーノブ:フェノール樹脂
電源(V)
100
本体寸法(mm)奥行
470
本体寸法(mm)高さ
267
本体寸法(mm)幅
92
電源コード長さ(m)
1.8
シール寸法(mm)
300
シール最大厚さ(mm)
0.6
シール時間(秒)
0.5~2.0
溶着方式
瞬間通電式
消費電力(W)
840
冷却時間(秒)
0.6~6.0
材質4
ヒーター線:NCHR

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
NL-302JC-5SA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
51,644円
( 56,808円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリ袋などの軽包装が手軽にできる、卓上の瞬間通電式シーラーです
・電磁石を搭載しており圧着レバーを押し下げると加圧を一定時間固定するため、手で押さえ続ける必要がありません
・高性能ヒーターによりポリエチレンやポリプロピレンのほか様々な種類のビニール溶着が可能です
・シール時間と冷却時間を固定できるので安定したシール品質が実現できます
・便利なカッター付きです
【用途】
・ポリ袋などの溶着用
【材質】
・本体ケース:アルミダイキャスト
・圧着レバー:アルミダイキャスト
・圧着レバーノブ:フェノール樹脂
・ヒーター線:NCHR

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セミオートシーラーの型番NL-302JC-5SAのページです。 型番NL-302JC-5SAに関する仕様情報を記載しております。
セミオートシーラーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セミオートシーラー
スタンプシーラー(ヒートタイプ)
足踏式スタンドシーラー 瞬間通電式(溶着専用タイプ)シール幅5mm×長さ450mm
卓上ハイパワーシーラー(溶着専用タイプ)
上下熱板式スタンドシーラー
卓上フリーハンドシーラー(溶着専用タイプ)
メーカー石崎電機製作所石崎電機製作所石崎電機製作所石崎電機製作所石崎電機製作所石崎電機製作所
通常価格51,644円8,315円131,304円75,995円144,264円57,325円
通常出荷日4日目1日目8日目1日目8日目4日目
JANコード490505841134049050584014404905058411234490505841130249050584112584905058411319
トラスココード226-1204778-2659781-1861859-0886828-3905859-0887
質量(g)5000.0350.00026000.010500.0200007700.0
材質1本体ケース:アルミダイキャスト本体:ステンレス●熱板:真鍮●把手:木本体:アルミダイキャスト本体ケース:アルミダイキャストケース:アルミダイキャスト●圧着レバー:アルミダイキャスト●ベース:アルミダイキャスト●パイプ:鋼材●熱板保護カバー:アルミダイキャストステンレス
シール寸法(mm)幅×長さ5×3003×2055×45010×20010×2902.5×245
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シーラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました