ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

折りたたみメッシュコンテナ(25L) TR-MPB48-WF

通常単価(税別)
4,176
税込単価
4,594
通常出荷日:1日目

【特長】・折りたたみメッシュコンテナ48L用の専用の木製のフタです。【用途】・アウトドアに。【材質】・...

詳細を確認

型番:

TR-MPB48-WF
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TR-MPB48-WFの仕様・寸法情報

JANコード
4550414220229
トラスココード
257-8077
質量(g)
1800.0
材質1
木材
ウッド
-
-

型番リスト

表示件数
型番
TR-MPB48-WF
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,176
( 4,594 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・折りたたみメッシュコンテナ48L用の専用の木製のフタです。
【用途】
・アウトドアに。
【材質】
・木材

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

折りたたみメッシュコンテナ(25L) TR-MPB48-WFの型番TR-MPB48-WFのページです。 型番TR-MPB48-WFに関する仕様情報を記載しております。
折りたたみメッシュコンテナ(25L) TR-MPB48-WFのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
折りたたみメッシュコンテナ(25L) TR-MPB48-WF
折りたたみメッシュコンテナ
折りたたみメッシュコンテナ フタ
折りたたみメッシュコンテナ用 無地プレート
折りたたみメッシュコンテナ キャスターセット(自在)
α折りたたみコンテナ (50L・扉付)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格4,1764,5681,470 -2202,6406,501
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
JANコード45504142202294550414162017-455041412074145504141207344989999715583
トラスココード257-8077263-9140-267-5188267-5187509-4691
質量(g)1800.01150.000-9.300230.0003050
材質1木材金具:スチールポリプロピレン(PP)-金具:スチール-
ウッドブラックブラックホワイト--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト