ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

折りたたみコンテナ超軽量

通常単価(税別)
1,461円~1,594円
税込単価
1,607円~1,753円
通常出荷日:19日目

【特長】・同一寸法で軽量のオリコンです(トラスコ中山社スケルコン比較)・最大で5段まで積み重ねが可能で...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

容量

(L)

外形高さ

(mm)

外形高さ範囲

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

有効内寸(mm)高さ

最小発注数量
43.9
272
251~300
4550414313112
635-5673
1270.0
258
1個
52.7
325
301~400
4550414313129
635-5674
1400.0
311
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,461円
( 1,607円 )
19日目
1,594円
( 1,753円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・同一寸法で軽量のオリコンです(トラスコ中山社スケルコン比較)
・最大で5段まで積み重ねが可能です
・透明なので中身が見えやすいです
【用途】
・食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用
・衣類や災害備蓄品の保管に
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

折りたたみコンテナ超軽量のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
折りたたみコンテナ超軽量
薄型軽量折りたたみコンテナ
折りたたみコンテナ 50L (長辺・短辺トビラ付)ライトグレー
オリコン 折りたたみコンテナ 50L (フタ付・長辺・短辺トビラ付)ライトグレー
折りたたみコンテナ 50L
α折りたたみコンテナ (50L・扉付)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,461円-12,057円 -3,292円 -4,325円 -2,998円 -8,057円
通常出荷日19日目1日目1日目1日目19日目1日目
商品タイプ折りたたみコンテナ---折りたたみコンテナ折りたたみコンテナ
色透明----透明
外形間口(mm)530---530530
外形奥行(mm)366---366366
外形間口範囲(mm)501~600---501~600-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト