ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

折りたたみメッシュコンテナ【4個入り】

通常単価(税別)
5,710
税込単価
6,281

【特長】・折りたたみメッシュコンテナ用の専用キャスターです(自在車輪)【材質】...

詳細情報を確認する
  • JANコード
    4550414162017
  • トラスココード
    263-9140
  • 質量(g)
    1150.000
  • 材質1
    金具:スチール
  • ブラック
  • タイプ
    自在
  • 最大積載荷重(kg)
    100
  • 材質2
    車輪:ゴムウレタン、複合ポリプロピレン

型番:

TR-MPB-CJ2
解除
    数量:
    パック (4個入り)

    TR-MPB-CJ2の仕様・寸法情報

    JANコード
    4550414162017
    トラスココード
    263-9140
    質量(g)
    1150.000
    材質1
    金具:スチール
    ブラック
    タイプ
    自在
    最大積載荷重(kg)
    100
    材質2
    車輪:ゴムウレタン、複合ポリプロピレン

    型番リスト

    表示件数
    型番
    TR-MPB-CJ2
    最小発注数量
    1パック

    4個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,710
    ( 6,281 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・折りたたみメッシュコンテナ用の専用キャスターです(自在車輪)
    【材質】
    ・金具:スチール
    ・車輪:ゴムウレタン、複合ポリプロピレン

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    折りたたみメッシュコンテナの型番TR-MPB-CJ2のページです。 型番TR-MPB-CJ2に関する仕様情報を記載しております。
    折りたたみメッシュコンテナのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    折りたたみメッシュコンテナ
    折りたたみメッシュコンテナ フタ
    折りたたみメッシュコンテナ(25L) TR-MPB48-WF
    折りたたみメッシュコンテナ用 無地プレート
    折りたたみメッシュコンテナ キャスターセット(自在)
    α折りたたみコンテナ (50L・扉付)
    メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
    通常価格5,7101,6805,2202202,6406,965
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
    JANコード455041416201745504142202364550414220229455041412074145504141207344989999715583
    トラスココード263-9140257-8078257-8077267-5188267-5187509-4691
    質量(g)1150.0006001800.09.300230.0003050
    材質1金具:スチールポリプロピレン(PP)木材-金具:スチール-
    ブラックブラックウッドホワイト--

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました