17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハードワイプアルファ【1~18個入り】

通常単価(税別)
14,96318,375
税込単価
16,45920,213
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・強度があり、吸収性の良い生地を使用しています・水や溶剤を含ませても強度が落ちず、紙屑やケバの...

詳細を確認
  • シートサイズ(mm)
    300×340
  • 材質1
    パルプ・ポリプロピレン不織布
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • トラスココード

  • ケース入数

  • JANコード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

ケース入数

JANコード

質量(g)

最小発注数量
137-1946
65枚×18袋
4582171751302
7000.0
1個
137-1947
60枚×18袋
4582171751319
8200.0
1パック

18個入り

137-1948
60枚×12袋
4582171751326
8100.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,963
( 16,459 )
4日目
18,375
( 20,213 )
1日目
16,100
( 17,710 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・強度があり、吸収性の良い生地を使用しています
・水や溶剤を含ませても強度が落ちず、紙屑やケバの心配がありません
・毛羽立ちや糸くずの発生が少ないワイパーです
・布ウエスのように素材やサイズを選別する手間が無く、作業性を損ないません
・ポリパック仕様で保管に便利です
【用途】
・製造業全般、食品工場のメンテナンス作業に
・印刷工場での版の拭取りやインクの清掃に
・装置や器具の溶剤を付けた拭取りやメンテナンスに
・食品工場・フードサービスでのふき取りに
・自動車整備工場などのサービスの現場でのふき取りに
【材質】
・パルプ・ポリプロピレン不織布

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハードワイプアルファのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハードワイプアルファ
パルパー P175・P280
ハードワイプ 4つ折りタイプ
パルパーライト
エコノミーワイパー EW3334
クリーンニット クラス100対応
メーカー橋本クロス橋本クロス橋本クロス橋本クロス橋本クロス橋本クロス
通常価格14,963-8,345 -11,4176,2067,77141,351
通常出荷日1日目〜1日目1日目5日目1日目1日目
ホワイトホワイトホワイトブラウンホワイト
シートサイズ(mm)300×340-380×390225×220(ポップアップ)330×340-
材質1パルプ・ポリプロピレン不織布-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

紙ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト