ファクトリーサプライ用品技術窓口

ウッドテーブルワゴンWTW

通常単価(税別)
4,400円
税込単価
4,840円
通常出荷日:5日目

【特長】・木製フラット天板を使用しているワゴンです・テーブルやデスクの高さにほぼ近くサイドテーブル代わ...

詳細を確認
  • 耐荷重(kg)
    16
  • 段数(段)
    3
  • 質量(g)
    2360
  • 耐荷重(kg/段)バスケット
    5
  • 耐荷重(kg/段)天板
    3
  • 材質2
    天板:合成樹脂化粧合板(メラミン樹脂)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

490410
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

490410の仕様・寸法情報

間口(mm)
455
奥行(mm)
295
高さ(mm)
700
色
ホワイト
耐荷重(kg)
16
段数(段)
3
JANコード
4962191490410
質量(g)
2360
トラスココード
399-1498
材質1
本体:ポリプロピレン(pp)
耐荷重(kg/段)バスケット
5
耐荷重(kg/段)天板
3
材質2
天板:合成樹脂化粧合板(メラミン樹脂)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
490410

間口

(mm)

奥行

(mm)

高さ

(mm)

色

JANコード

トラスココード

材質1

最小発注数量
455
295
700
ホワイト
4962191490410
399-1498
本体:ポリプロピレン(pp)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,400円
( 4,840円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・木製フラット天板を使用しているワゴンです
・テーブルやデスクの高さにほぼ近くサイドテーブル代わりにも使用できます
・リビング、キッチン、デスク周りなど様々なシーンに馴染みます
・バスケット棚にはA4サイズが収納可能です
・キャスター付きで移動もラクラクです
・工具不要、簡単組み立て式です
【用途】
・リビングやキッチンなど、あらゆる場所で便利に使える万能ワゴン
【材質】
・本体:ポリプロピレン
・天板:合成樹脂化粧合板(メラミン樹脂)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウッドテーブルワゴンWTWの型番490410のページです。 型番490410に関する仕様情報を記載しております。
ウッドテーブルワゴンWTWのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウッドテーブルワゴンWTW
テーブルワゴン
ナビスメイトワゴン A4引出し黒タイプ 補助天板無し
106 mm ブレーキストッパー
(サービス用ワゴン) ワゴンHK-J
モバイルカート(角柱タイプ)
メーカーLIFE NAVILIFE NAVIアズワンエスコ山崎産業アズワン
通常価格4,400円3,254円49,101円4,916円83,684円25,068円 -
通常出荷日5日目5日目1日目1日目4日目1日目
耐荷重(kg)16-----
段数(段)33----
質量(g)23601645----
耐荷重(kg/段)バスケット5-----
耐荷重(kg/段)天板3-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました