ファクトリーサプライ用品技術窓口

除菌ワイパーV 容器入【280個入り】

通常単価(税別)
3,630
税込単価
3,993

【特長】・除菌アルコール(55Vol%)が含まれているので開封後すぐ使用できま...

詳細情報を確認する
  • シートサイズ(mm)
    150×300
  • JANコード
    4582171751838
  • 質量(g)
    7000.0
  • トラスココード
    249-8355
  • 材質1
    レーヨン

ご注意

  • 開封後はなるべく早めに使い切ってください。

型番:

JBV05
解除
    数量:
    パック (280個入り)

    JBV05の仕様・寸法情報

    シートサイズ(mm)
    150×300
    JANコード
    4582171751838
    質量(g)
    7000.0
    トラスココード
    249-8355
    材質1
    レーヨン

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    JBV05
    最小発注数量
    1パック

    280個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,630
    ( 3,993 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・除菌アルコール(55Vol%)が含まれているので開封後すぐ使用できます
    ・使用しているアルコールは食品添加物としても使用できる安全なものです
    ・レーヨン素材の丈夫で毛羽立ちにくい不織布を使用しています
    【用途】
    ・食品工場、介護施設、飲食店、教育施設、展示会場、イベント、野外行事などでの清掃・除菌や手指の除菌に
    【材質】
    ・レーヨン

    ご注意

    • 開封後はなるべく早めに使い切ってください。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    除菌ワイパーV 容器入の型番JBV05のページです。 型番JBV05に関する仕様情報を記載しております。
    除菌ワイパーV 容器入のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    除菌ワイパーV 容器入
    除菌ワイパーV 詰替用
    除菌ワイパーPlus
    フム・ナチュール用容器
    除菌できるアルコールタオル
    プロプラス防菌ウェットワイパー詰替用
    メーカー橋本クロス橋本クロス橋本クロス東京メディカルエリエールシンガー(宇都宮製作)
    通常価格3,6302,6784,458 -1,53510,7496,063
    通常出荷日1日目1日目4日目1日目4日目1日目
    シートサイズ(mm)150×300150×300160×300---
    JANコード45821717518384582171751852----
    質量(g)7000.09000.0----
    トラスココード249-8355249-8354----
    材質1レーヨンレーヨン綿不織布---

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    除菌衛生用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました