17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

除菌ワイパーV 詰替用【280個入り】

通常単価(税別)
2,678
税込単価
2,946
通常出荷日:1日目

【特長】・除菌アルコール(55Vol%)が含まれているので開封後すぐ使用できます・使用しているアルコー...

詳細を確認
  • シートサイズ(mm)
    150×300
  • JANコード
    4582171751852
  • 質量(g)
    9000.0
  • トラスココード
    249-8354
  • 材質1
    レーヨン

ご注意

  • 開封後はなるべく早めに使い切ってください。

型番:

JBV06
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (280個入り)

JBV06の仕様・寸法情報

シートサイズ(mm)
150×300
JANコード
4582171751852
質量(g)
9000.0
トラスココード
249-8354
材質1
レーヨン

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
JBV06
最小発注数量
1パック

280個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,678
( 2,946 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・除菌アルコール(55Vol%)が含まれているので開封後すぐ使用できます
・使用しているアルコールは食品添加物としても使用できる安全なものです
・レーヨン素材の丈夫で毛羽立ちにくい不織布を使用しています
【用途】
・食品工場、介護施設、飲食店、教育施設、展示会場、イベント、野外行事などでの清掃・除菌や手指の除菌に
【材質】
・レーヨン

ご注意

  • 開封後はなるべく早めに使い切ってください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

除菌ワイパーV 詰替用の型番JBV06のページです。 型番JBV06に関する仕様情報を記載しております。
除菌ワイパーV 詰替用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
除菌ワイパーV 詰替用
除菌ワイパーV 容器入
除菌ワイパーPlus
プロプラス防菌ウェットワイパー詰替用
除菌・洗浄用アルコール液 詰め替え用
除菌できるアルコールタオル ウイルス除去用 本体
メーカー橋本クロス橋本クロス橋本クロスシンガー(宇都宮製作)ミスミエリエール
通常価格2,6783,6303,777 -6,06312,227 -8,490
通常出荷日1日目1日目4日目1日目1日目19日目
シートサイズ(mm)150×300150×300160×300---
JANコード45821717518524582171751838----
質量(g)9000.07000.0----
トラスココード249-8354249-8355----
材質1レーヨンレーヨン綿不織布---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

除菌衛生用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました