17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スマートウォッチ SWGC

通常単価(税別)
9,525
税込単価
10,478
通常出荷日:1日目

【特長】・体温、血中酸素、心拍数、血圧を1台でモニタリング管理できるスマートウォッチです・iPhone...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    モニター
  • JANコード
    4580646259865
  • 質量(g)
    135.000
  • トラスココード
    263-6373
  • 材質1
    ABS、シリコン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

1179072020
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1179072020の仕様・寸法情報

商品タイプ
モニター
JANコード
4580646259865
質量(g)
135.000
トラスココード
263-6373
材質1
ABS、シリコン
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
1179072020
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,525
( 10,478 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・体温、血中酸素、心拍数、血圧を1台でモニタリング管理できるスマートウォッチです
・iPhoneやスマートフォンと同期して日々の健康状態データをチェックできます
・体温を管理する事で熱中症予防対策に役立てる事ができます
【用途】
・健康状態の把握や体調管理、熱中症対策の目安に
【材質】
・ABS、シリコン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スマートウォッチ SWGCの型番1179072020のページです。 型番1179072020に関する仕様情報を記載しております。
スマートウォッチ SWGCのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スマートウォッチ SWGC
熱中症注意標識(防雨型温湿度計付)
熱中対策アラート ハートウォッチ
すだれ用パーツ
低反射フィルム
涼感ワーククーラー
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスワタナベ工業中川ケミカル日本緑十字社
通常価格9,5258,1374,942240 -11,700879
通常出荷日1日目1日目7日目1日目10日目在庫品1日目〜
商品タイプモニター標識---首周り用品
JANコード458064625986545806462265394582643496380---
質量(g)135.000600.00013---
トラスココード263-6373376-4757658-5520---
材質1ABS、シリコンアルミABS、PC、シリコン(ベルト)---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱中対策品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト