ファクトリーサプライ用品技術窓口

吹き流し本体

通常単価(税別)
6,237円
税込単価
6,861円
通常出荷日:4日目

【特長】・雨水を弾く生地を使用、簡単に取り付け可能です【用途】・風向きや風速の簡易確認に【セット内容】...

詳細を確認
  • 形状
    吹き流し
  • 材質(本体)
    ポリエステル
  • 表示内容
    その他
  • 横(mm)
    1200
  • 縦(mm)
    360
  • 表示内容詳細
    緑白の2色帯
  • JANコード
    4560416130785
  • 質量(g)
    220.000
  • トラスココード
    497-4822
  • セット内容
    本体、ねじれ防止金具材

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

Y-HF001
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

Y-HF001の仕様・寸法情報

形状
吹き流し
材質(本体)
ポリエステル
表示内容
その他
横(mm)
1200
縦(mm)
360
表示内容詳細
緑白の2色帯
JANコード
4560416130785
質量(g)
220.000
トラスココード
497-4822
セット内容
本体、ねじれ防止金具材

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
Y-HF001
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,237円
( 6,861円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・雨水を弾く生地を使用、簡単に取り付け可能です
【用途】
・風向きや風速の簡易確認に
【セット内容】
・本体、ねじれ防止金具材

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

吹き流し本体の型番Y-HF001のページです。 型番Y-HF001に関する仕様情報を記載しております。
吹き流し本体のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
吹き流し本体
吹き流し-2 安全吹き流し
メッシュ吹き流し
吹き流し(ポリエステル)
安全吹き流し 吹き流し-3 400mmΦ×2600mm 綿製
桃太郎旗
メーカーYUYPROアズワングリーンクロスユニット日本緑十字社ユニット
通常価格6,237円12,405円15,007円 -5,429円 -14,899円2,645円 -
通常出荷日4日目1日目7日目2日目〜4日目1日目〜
形状吹き流し-吹き流し吹き流し--
材質(本体)ポリエステル-ポリエステルポリエステル--
表示内容その他-その他---
横(mm)1200-----
縦(mm)360-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

標示旗カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました