ファクトリーサプライ用品技術窓口

自動床洗浄機 Duel1840NX

通常単価(税別)
606,400
税込単価
667,040
通常出荷日:8日目

【特長】・本体重量も34kgと軽量なうえ、リチウムイオンバッテリーを採用しているため、軽々と操作が可能...

詳細を確認
  • JANコード
    4536735000009
  • トラスココード
    434-4533
  • パッド幅(mm)
    400
  • 充電時間
    2
  • 清掃幅(mm)
    400
  • 質量(g)
    34000.0
  • 材質1
    合成樹脂
  • 奥行(mm)
    850
  • 高さ(mm)
    1132
  • 作業幅(mm)吸引
    400
  • 幅(mm)
    520
  • 汚水タンク容量(L)
    18
  • 清掃能力([[M2]]/h)
    700
  • 洗浄水タンク容量(L)
    18
  • 電源(V)
    36
  • 走行方式
    手押し式
  • タイプ
    手押し
  • 材質2
    スチール
  • 電源
    バッテリー

ご注意

  • 専用バッテリーとパッド台は付属していないため、別売りです。

型番:

6050666
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6050666の仕様・寸法情報

JANコード
4536735000009
トラスココード
434-4533
パッド幅(mm)
400
充電時間
2
清掃幅(mm)
400
質量(g)
34000.0
材質1
合成樹脂
奥行(mm)
850
高さ(mm)
1132
作業幅(mm)吸引
400
幅(mm)
520
汚水タンク容量(L)
18
清掃能力([[M2]]/h)
700
洗浄水タンク容量(L)
18
電源(V)
36
走行方式
手押し式
タイプ
手押し
材質2
スチール
電源
バッテリー
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
6050666
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
606,400
( 667,040 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体重量も34kgと軽量なうえ、リチウムイオンバッテリーを採用しているため、軽々と操作が可能です
・同等機種と比較して約50%軽量です
・コンパクトなボディサイズ、コードレス仕様で、使う場所を選ばず、どなたでも簡単に操作が可能です
・バッテリーも重量2kgと非常に軽量のため、交換や充電作業も安心です
・充電時間は約2時間で100%充電完了です
【用途】
・水洗いできる硬質床面の洗浄と吸水
【材質】
・合成樹脂
・スチール
・充電器
・14インチナイロンブラシ

ご注意

  • 専用バッテリーとパッド台は付属していないため、別売りです。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

自動床洗浄機 Duel1840NXの型番6050666のページです。 型番6050666に関する仕様情報を記載しております。
自動床洗浄機 Duel1840NXのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
自動床洗浄機 Duel1840NX
自動床洗浄機 Duel244NX
自走式自動床洗浄機 アルティマックス1900SD50Li20インチ
ニルフィスク 自動床洗浄機
シーバイエス 自動床洗浄機 SWINGO4000
自動床洗浄機swingo455B#
メーカーディバーシーディバーシーディバーシーニルフィスクアドバンスディバーシーディバーシー
通常価格606,400724,2252,351,875607,6464,062,1511,050,960
通常出荷日8日目8日目8日目11日目8日目8日目
JANコード453673500000945367352216334536735222395-45367351802374536735183283
トラスココード434-4533434-4538655-1057-114-4881114-4877
パッド幅(mm)400440--850432
充電時間22----
清掃幅(mm)400440--850(洗浄)430(洗浄)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

床洗浄機・ポリッシャーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト