ファクトリーサプライ用品技術窓口

自走式自動床洗浄機 アルティマックス1900SD50 Li

  • 商品タイプ
    床洗浄機
  • 仕様
    バッテリータイプ
  • JANコード
    4536735222395
  • トラスココード
    655-1057
  • 清掃幅(mm)
    500
  • 質量(g)
    104000.0
  • 奥行(mm)
    1220
  • 高さ(mm)
    1120
  • 幅(mm)
    490
  • 汚水タンク容量(L)
    45
  • 清掃能力([[M2]]/h)
    1600
  • 洗浄水タンク容量(L)
    43
  • 電源電圧(V)
    24
  • 走行方式
    自走式
  • 騒音値 (dB)
    60
  • 電源
    リチウムイオンバッテリー

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6062801
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6062801の仕様・寸法情報

商品タイプ
床洗浄機
仕様
バッテリータイプ
JANコード
4536735222395
トラスココード
655-1057
清掃幅(mm)
500
質量(g)
104000.0
奥行(mm)
1220
高さ(mm)
1120
幅(mm)
490
汚水タンク容量(L)
45
清掃能力([[M2]]/h)
1600
洗浄水タンク容量(L)
43
電源電圧(V)
24
走行方式
自走式
騒音値(dB)
60
電源
リチウムイオンバッテリー

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
6062801
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,833,657円
( 3,117,023円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・最新リチウムイオンバッテリーを搭載
・バッテリー電圧の安定化
・消費電力削減
・従来バッテリーより、80%軽量化
・充電時間の大幅短縮
・長寿命
・ウイスパーテクノロジーで超静音を実現
・EN規格H13クラスHEPAフィルター採用
・V型の形状でしっかり汚水を回収
・水洗いできる硬質床面の洗浄と吸水

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

自走式自動床洗浄機 アルティマックス1900SD50 Liの型番6062801のページです。 型番6062801に関する仕様情報を記載しております。
自走式自動床洗浄機 アルティマックス1900SD50 Liのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
自走式自動床洗浄機 アルティマックス1900SD50 Li
コンパクト自動床洗浄機
アップライト型自動床洗浄機
自走式床洗浄機 BD Classic
自走式床洗浄機 SC500
アマノ 自走式床洗浄機 クリーンバーニー EG-2a
メーカーディバーシーディバーシーディバーシーケルヒャーニルフィスクアドバンスアマノ
通常価格2,833,657円619,995円786,418円2,495,253円1,681,628円1,820,759円
通常出荷日8日目8日目8日目2日目5日目14日目
商品タイプ床洗浄機床洗浄機床洗浄機-床洗浄機-
仕様バッテリータイプ手押しタイプ手押しタイプ-バッテリータイプ-
JANコード453673522239545367350000094536735221633---
トラスココード655-1057434-4533434-4538---
清掃幅(mm)500400440---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

床洗浄機・ポリッシャーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました