ファクトリーサプライ用品技術窓口

バスぴたり

通常単価(税別)
6,640円
税込単価
7,304円
通常出荷日:4日目

【特長】・外径16~23mmのパイプおよび水栓に使用できます・ダイヤルの目盛りを合わせると設定量給水し...

詳細を確認
  • JANコード
    4972353086986
  • トラスココード
    199-7648
  • 質量(g)
    185.000

ご注意

  • ※水圧によって水量に誤差が生じる場合があります。

型番:

211-001
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

211-001の仕様・寸法情報

JANコード
4972353086986
トラスココード
199-7648
質量(g)
185.000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
211-001
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,640円
( 7,304円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・外径16~23mmのパイプおよび水栓に使用できます
・ダイヤルの目盛りを合わせると設定量給水して自動的に止水します

ご注意

  • ※水圧によって水量に誤差が生じる場合があります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バスぴたりの型番211-001のページです。 型番211-001に関する仕様情報を記載しております。
バスぴたりのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バスぴたり
カクダイ バス用ヒートン
カクダイ バス用Sジャバラ
カクダイ ユニットバス貫通金具
バス用三ツ山ジャバラ
カクダイ ユニットバス貫通金具(ペアホース用)
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格6,640円596円3,965円4,292円2,900円8,108円
通常出荷日4日目1日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235308698649723534130034972353946808497235364232849723539466004972353415830
トラスココード199-7648807-6436807-3523807-7975807-3089807-6496
質量(g)185.00010.300252.400340.900232.000640.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました