ファクトリーサプライ用品技術窓口

レベラー5型用

  • 間口 (mm)
    591
  • 奥行 (mm)
    556
  • 高さ (mm)
    39~49
  • その他
    オプション
  • 適合機種
    ライトキャビネット(ブラック&シルバー)軽量型(5型)
  • トラスココード
    654-7892
  • 質量(g)
    2200.0
  • 色
    ブラック
  • グリーン購入法適合品
    適合
  • 品名
    レベラー5型用(ブラック)
  • 材質1
    スチール製

ご注意

  • キャビネットの設置床面を水平に保つためにお使い下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

L5-B
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

L5-Bの仕様・寸法情報

間口(mm)
591
奥行(mm)
556
高さ(mm)
39~49
その他
オプション
適合機種
ライトキャビネット(ブラック&シルバー)軽量型(5型)
トラスココード
654-7892
質量(g)
2200.0
色
ブラック
グリーン購入法適合品
適合
品名
レベラー5型用(ブラック)
材質1
スチール製
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
L5-B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,272円
( 15,699円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・四隅コーナーのアジャスターを調整して水平を保つことが出来ます
【材質】
・スチール製

ご注意

  • キャビネットの設置床面を水平に保つためにお使い下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レベラー5型用の型番L5-Bのページです。 型番L5-Bに関する仕様情報を記載しております。
レベラー5型用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レベラー5型用
キャビネットパレット5型用
キャスタ-5型用
レベラー(キャビネットDX型用)
キャビネットパレット(キャビネットDX型用)
キャスター(キャビネットDX型用)
メーカー大阪製罐大阪製罐大阪製罐大阪製罐大阪製罐大阪製罐
通常価格14,272円21,623円21,178円14,272円21,623円39,531円
通常出荷日11日目11日目11日目11日目11日目11日目
間口(mm)591597597811817817
奥行(mm)556563563556563563
高さ(mm)39~4910013239~49100106
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
適合機種ライトキャビネット(ブラック&シルバー)軽量型(5型)ライトキャビネット(ブラック&シルバー)軽量型(5型)ライトキャビネット(ブラック&シルバー)軽量型(5型)DXキャビネット(ブラック&シルバー)DXキャビネット(ブラック&シルバー)DXキャビネット(ブラック&シルバー)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャビネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました