ファクトリーサプライ用品技術窓口

キャビネットパレット(キャビネットDX型用)

  • 間口 (mm)
    817
  • 奥行 (mm)
    563
  • 高さ (mm)
    100
  • その他
    オプション
  • 本体色
    ブラック
  • 適合機種
    DXキャビネット(ブラック&シルバー)
  • トラスココード
    654-7819
  • 質量(g)
    18600.0
  • 均等積載量(kg/段)
    200
  • グリーン購入法適合品
    適合
  • 品名
    キャビネットパレット(デラックスキャビネット用)ブラック
  • 材質1
    スチール製

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

CDXP-B
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CDXP-Bの仕様・寸法情報

間口(mm)
817
奥行(mm)
563
高さ(mm)
100
その他
オプション
本体色
ブラック
適合機種
DXキャビネット(ブラック&シルバー)
トラスココード
654-7819
質量(g)
18600.0
均等積載量(kg/段)
200
グリーン購入法適合品
適合
品名
キャビネットパレット(デラックスキャビネット用)ブラック
材質1
スチール製

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
CDXP-B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,623円
( 23,785円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・間口817×奥行563×高さ100mm
・品名:キャビネットパレット(デラックスキャビネット用)ブラック
・適合機種:DXキャビネット(ブラック&シルバー)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャビネットパレット(キャビネットDX型用)の型番CDXP-Bのページです。 型番CDXP-Bに関する仕様情報を記載しております。
キャビネットパレット(キャビネットDX型用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キャビネットパレット(キャビネットDX型用)
レベラー(キャビネットDX型用)
キャスター(キャビネットDX型用)
キャビネットパレット5型用
中量キャビネット"DX型"(フルストロークタイプ)_DX型用レベラー
軽量キャビネット 5型用キャスター/レベラー
メーカー大阪製罐大阪製罐大阪製罐大阪製罐大阪製罐大阪製罐
通常価格21,623円14,272円39,531円21,623円12,019円20,015円
通常出荷日11日目11日目11日目11日目8日目8日目
間口(mm)817811817597811597
奥行(mm)563556563563556563
高さ(mm)10039~4910610039~49168
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
本体色ブラックブラックブラック-グリーングリーン
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャビネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました