ファクトリーサプライ用品技術窓口

キャスタ-5型用

通常単価(税別)
21,844
税込単価
24,028
通常出荷日:11日目

【材質】・ベース:スチール製・キャスター:100Φゴム車輪(自在車ストッパー付き2コ・固定車2コ)

  • 適合機種
    ライトキャビネット(ブラック&シルバー)軽量型(5型)
  • トラスココード
    654-7824
  • 質量(g)
    10500.0
  • 最大積載量(kg/台)
    380
  • ブラック
  • グリーン購入法適合品
    適合
  • 奥行(mm)
    563
  • 間口(mm)
    597
  • 高さ(mm)
    132
  • 品名
    キャスタ-5型用(ブラック)
  • 材質1
    ベース:スチール製
  • 材質2
    キャスター:100Φゴム車輪(自在車ストッパー付き2コ・固定車2コ)

ご注意

  • キャビネットと同時にご注文頂ければ、キャビネット本体底に取り付けて出荷いたします。

型番:

C5-B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

C5-Bの仕様・寸法情報

適合機種
ライトキャビネット(ブラック&シルバー)軽量型(5型)
トラスココード
654-7824
質量(g)
10500.0
最大積載量(kg/台)
380
ブラック
グリーン購入法適合品
適合
奥行(mm)
563
間口(mm)
597
高さ(mm)
132
品名
キャスタ-5型用(ブラック)
材質1
ベース:スチール製
材質2
キャスター:100Φゴム車輪(自在車ストッパー付き2コ・固定車2コ)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
C5-B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,844
( 24,028 )
11日目

詳細情報

基本情報

【材質】
・ベース:スチール製
・キャスター:100Φゴム車輪(自在車ストッパー付き2コ・固定車2コ)

ご注意

  • キャビネットと同時にご注文頂ければ、キャビネット本体底に取り付けて出荷いたします。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャスタ-5型用の型番C5-Bのページです。 型番C5-Bに関する仕様情報を記載しております。
キャスタ-5型用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キャスタ-5型用
キャスタ-(キャビネットDX型用)
レベラー5型用
キャビネットパレット5型用
軽量キャビネット 5型用キャスター/レベラー
レベラー(キャビネットDX型用)
メーカー大阪製罐大阪製罐大阪製罐大阪製罐大阪製罐大阪製罐
通常価格21,84440,54013,78621,91520,58413,786
通常出荷日11日目11日目11日目11日目8日目11日目
適合機種ライトキャビネット(ブラック&シルバー)軽量型(5型)DXキャビネット(ブラック&シルバー)ライトキャビネット(ブラック&シルバー)軽量型(5型)ライトキャビネット(ブラック&シルバー)軽量型(5型)5型DXキャビネット(ブラック&シルバー)
トラスココード654-7824654-7829654-7892654-7828457-1754654-7843
質量(g)10500.0127002200.016400.0-3600.0
最大積載量(kg/台)380700--380-
ブラック-ブラックブラック--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャビネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト