ファクトリーサプライ用品技術窓口

キャスタ-(キャビネットDX型用)

通常単価(税別)
40,540
税込単価
44,594
通常出荷日:11日目

【材質】・ベース:スチール製・キャスター:75Φフェノール車輪(自在車ストッパー付き2コ・固定車2コ)

  • 本体色
    ブラック
  • 適合機種
    DXキャビネット(ブラック&シルバー)
  • トラスココード
    654-7829
  • 質量(g)
    12700
  • 最大積載量(kg/台)
    700
  • グリーン購入法適合品
    適合
  • 奥行(mm)
    563
  • 間口(mm)
    817
  • 高さ(mm)
    106
  • 品名
    キャスター(デラックスキャビネット用)ブラック
  • 材質1
    ベース:スチール製
  • 材質2
    キャスター:75Φフェノール車輪(自在車ストッパー付き2コ・固定車2コ)

ご注意

  • キャビネットと同時にご注文頂ければ、
  • キャビネット本体底に取り付けて出荷いたします。

型番:

CDX-B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CDX-Bの仕様・寸法情報

本体色
ブラック
適合機種
DXキャビネット(ブラック&シルバー)
トラスココード
654-7829
質量(g)
12700
最大積載量(kg/台)
700
グリーン購入法適合品
適合
奥行(mm)
563
間口(mm)
817
高さ(mm)
106
品名
キャスター(デラックスキャビネット用)ブラック
材質1
ベース:スチール製
材質2
キャスター:75Φフェノール車輪(自在車ストッパー付き2コ・固定車2コ)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
CDX-B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,540
( 44,594 )
11日目

詳細情報

基本情報

【材質】
・ベース:スチール製
・キャスター:75Φフェノール車輪(自在車ストッパー付き2コ・固定車2コ)

ご注意

  • キャビネットと同時にご注文頂ければ、
  • キャビネット本体底に取り付けて出荷いたします。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャスタ-(キャビネットDX型用)の型番CDX-Bのページです。 型番CDX-Bに関する仕様情報を記載しております。
キャスタ-(キャビネットDX型用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キャスタ-(キャビネットDX型用)
キャスタ-5型用
レベラー(キャビネットDX型用)
キャビネットパレット(キャビネットDX型用)
中量キャビネット"DX型"(フルストロークタイプ)_DX型用レベラー
軽量キャビネット 5型用キャスター/レベラー
メーカー大阪製罐大阪製罐大阪製罐大阪製罐大阪製罐大阪製罐
通常価格40,54021,84413,78621,91512,24620,584
通常出荷日11日目11日目11日目11日目8日目8日目
本体色ブラック-ブラックブラックグリーングリーン
適合機種DXキャビネット(ブラック&シルバー)ライトキャビネット(ブラック&シルバー)軽量型(5型)DXキャビネット(ブラック&シルバー)DXキャビネット(ブラック&シルバー)DX型5型
トラスココード654-7829654-7824654-7843654-7819457-2106457-1754
質量(g)1270010500.03600.018600.0--
最大積載量(kg/台)700380---380

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャビネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト