17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルコールチェッカー ラムダ

通常単価(税別)
4,532円~6,330円
税込単価
4,985円~6,963円
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・IGAC01…体内の残留アルコール濃度を簡単に数値化して測定します・IGAC02…息を吹...

詳細を確認
  • 使用温度(℃)
    5~35
  • 電源
    単4形アルカリ電池×2
  • 品名
    アルコールチェッカー
  • 最小目盛(mg/L)
    0
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

奥行(mm)

高さ(mm)

色

測定範囲(mg/L)

幅(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
115
15
ブラック、レッド
0.000から0.995
45
4573522651907
40.000
408-2441
1個
103
17.5
ホワイト
0.00から0.95
38
4573522651914
48.000
408-2442
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,532円
( 4,985円 )
1日目
6,330円
( 6,963円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・IGAC01…体内の残留アルコール濃度を簡単に数値化して測定します
・IGAC02…息を吹きかけ簡単に呼気中アルコール濃度を測定します

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルコールチェッカー ラムダのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルコールチェッカー ラムダ
アルコールチェッカー
アルコールチェッカー SK
ELPA アルコールチェッカー
アルコールチェッカー 52304
アルコールチェッカー BACシリーズ
メーカーEYE GOODSエアージェイスターライトELPA朝日電器アーテックキングジム
通常価格4,532円-943円 -3,470円3,527円2,503円4,444円
通常出荷日1日目1日目1日目9日目1日目1日目
使用温度(℃)5~35-----
電源単4形アルカリ電池×2-----
品名アルコールチェッカー-----
最小目盛(mg/L)0-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト