ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダイナミックファン500

通常単価(税別)
29,079円
税込単価
31,987円
通常出荷日:1日目

【特長】・省エネ・低騒音タイプです・ストッパー付キャスターです【用途】・換気・暑さ対策などに

  • JANコード
    4937305052105
  • トラスココード
    161-8916
  • ハネ径(cm)
    300
  • 消費電力(W)(50/60Hz)
    50Hz:289/60Hz:472
  • 色
    オレンジ
  • 電源(V)
    100
  • 電源コード長さ(m)
    2
  • 質量(g)
    21000.0

ご注意

  • 暴発性のあるガスや粉塵は吸わないでください。

型番:

DF-300CA
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DF-300CAの仕様・寸法情報

JANコード
4937305052105
トラスココード
161-8916
ハネ径(cm)
300
消費電力(W)(50/60Hz)
50Hz:289/60Hz:472
色
オレンジ
電源(V)
100
電源コード長さ(m)
2
質量(g)
21000.0

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
DF-300CA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,079円
( 31,987円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・省エネ・低騒音タイプです
・ストッパー付キャスターです
【用途】
・換気・暑さ対策などに

ご注意

  • 暴発性のあるガスや粉塵は吸わないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイナミックファン500の型番DF-300CAのページです。 型番DF-300CAに関する仕様情報を記載しております。
ダイナミックファン500のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイナミックファン500
屋内型工場扇 マルチチェンジャー内蔵 AC/DC兼用充電ファン 風迅
バッテリー式AC/DC兼用充電ファン 風迅快
大型工場扇 アース付(ハネ径60cm) 密閉式モーター(防じん型)
60cm大型工場扇 K-600E
工場扇 開放式 アース付
メーカー日動工業日動工業日動工業日動工業日動工業日動工業
通常価格29,079円42,529円67,402円35,681円35,299円24,653円
通常出荷日1日目5日目1日目1日目1日目4日目
JANコード49373050521054937305065396493730506540249373050491674937305046302-
トラスココード161-8916652-7474688-6244494-6626494-6618-
ハネ径(cm)300-45---
消費電力(W)(50/60Hz)50Hz:289/60Hz:472362.3~38.2---
色オレンジ-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工場扇カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました