ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヒーター付きベスト着身温

  • 商品分類
    ベスト
  • 色(系統)
    黒
  • メイン素材
    ナイロン/ポリエステル/スパンデックス
  • 耐久撥水加工
    なし
  • 帯電防止素材
    なし
  • 目安稼働時間
    約3(強)、約4(中)、約8(弱)時間
  • 材質1
    ヒーター:ナノ金属繊維100%
  • 充電時間
    約4時間
  • 温度調節・表示
    押しボタン式3段階調節/LED3色点灯表示:強-赤/中-白/弱-青(OFF時-消灯)
  • 温熱方式
    ナノメタルファイバーヒーター

ご注意

  • 電気製品ですので必要に応じてのみ丁寧に手洗いしてください。
  • 低温やけどに関して、「強」の設定はかなりの高温になり低温やけどの恐れがありますので、長時間「強」でのご使用をやめ、「中」または「弱」でご使用ください。
  • 高温多湿や凍結が予想される場所では使用しないでください。
  • ベストのヒーター部に荷重がかかる作業などで使用しないでください。
    ヒーター部が二重に重なった状態で電源スイッチをいれたまま長時間放置しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • 肩幅(cm)

  • 着丈(cm)

  • JANコード

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • 身幅(cm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

肩幅(cm)

着丈(cm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

身幅

(cm)

最小発注数量
L
45
67
4580026241657
345.000
433-6004
58
1個
LL/2L
46.5
70
4580026241664
365.000
433-6008
61
1個
M
43.5
64
4580026241640
325.000
433-6007
55
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,672円
( 17,239円 )
1日目
15,672円
( 17,239円 )
1日目
15,672円
( 17,239円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・お手持ちのモバイルバッテリーでご使用いただけます(モバイルバッテリーは別売です)
・首肩可動式ヒーター部分の位置の切り替えができ、首部も温め可能です
・肩・背中・腹部(前面2箇所)の計4箇所にヒーターを内蔵しています
・独立3Pスイッチで、首・背中・腹部3箇所をそれぞれ別々に温めることが可能です
・3段階の温度調節機能付です
・わずか8秒で全面ヒーターが暖まります
・稼働時間検証:動作確認品 多摩電子工業株式会社 TL115UK
【用途】
・弱暖房のオフィスや屋外のゴルフ・釣りなどのアウトドア用途にパーソナル暖房として

ご注意

  • 電気製品ですので必要に応じてのみ丁寧に手洗いしてください。
  • 低温やけどに関して、「強」の設定はかなりの高温になり低温やけどの恐れがありますので、長時間「強」でのご使用をやめ、「中」または「弱」でご使用ください。
  • 高温多湿や凍結が予想される場所では使用しないでください。
  • ベストのヒーター部に荷重がかかる作業などで使用しないでください。
    ヒーター部が二重に重なった状態で電源スイッチをいれたまま長時間放置しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヒーター付きベスト着身温のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヒーター付きベスト着身温
速暖ヒートベストEX SET
速暖ヒートベストEX 服地
速暖ヒートベストEX LXPHBEXSETS
温着ヒーター"暖雅" ベスト
防寒着 防寒パンツ
メーカーLINK SUSPENSIONLINK SUSPENSIONLINK SUSPENSIONLINK SUSPENSIONTJMデザインタジマツールトラスコ中山
通常価格15,672円27,210円14,540円27,984円11,587円5,069円
通常出荷日1日目1日目1日目7日目4日目2日目
商品分類ベストベストベストベスト-パンツ
色(系統)黒白-黒-黒
メイン素材ナイロン/ポリエステル/スパンデックスナイロン/ポリエステル/スパンデックスナイロン/ポリエステル/スパンデックスナイロン、ポリエステル、スパンデックス、ヒーター:ナノ金属繊維100%-表地:ナイロン100%、中綿:ポリエステル97%アクリル3%、裏地:ポリエステル100%
耐久撥水加工なしなしなし---
帯電防止素材なしなしなし---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防寒着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト