ファクトリーサプライ用品技術窓口

伸縮マルチロッド オプション

通常単価(税別)
1,342円~9,015円
税込単価
1,476円~9,917円
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・伸縮マルチロッドオプション各種です【材質】・スチール

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

厚さ(mm)

縦(mm)

品名

仕様

耐荷重

(kg)

材質

最小発注数量
400
4954183173142
915
246-5706
140
60
アジャスタブルハンガー
-
25
本体:スチール
1個
2100
4954183173197
490
246-5702
210
360
キャリングバッグL
EMR-375収納可能本数:4本
-
-
1個
1650
4954183173180
410
246-5704
165
360
キャリングバッグM
EMR-290収納可能本数:5本
-
-
1個
66
4954183173173
100
246-5707
22
86
下パッド
-
-
パッド:樹脂、軸:スチール
1個
66
4954183173166
252
246-5705
145
86
上パッド(ネジ付)
-
-
パッド:樹脂、軸:スチール
1個
185
4954183173159
1857
246-5703
105
460
三脚
-
300
本体:スチール
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,994円
( 6,593円 )
1日目
4,949円
( 5,444円 )
1日目
4,535円
( 4,989円 )
1日目
1,342円
( 1,476円 )
1日目
1,792円
( 1,971円 )
1日目
9,015円
( 9,917円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・伸縮マルチロッドオプション各種です
【材質】
・スチール

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

伸縮マルチロッド オプションのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
伸縮マルチロッド オプション
伸縮マルチロッド
GTOオプション 施錠用クランプ
マルチ鉄骨クランプ(皿付)
伸縮式足場板"スライドピット"
伸縮足場板(アルミ製)幅276mm
メーカームラテックKDSムラテックKDSピカコーポレイションエスコ長谷川工業エスコ
通常価格1,342円-8,495円 -13,426円4,029円23,379円 -46,458円 -
通常出荷日1日目〜1日目9日目1日目2日目〜1日目〜
商品タイプ単管用オプションその他-単管用クランプ仮設足場板(伸縮タイプ)仮設足場板(伸縮タイプ)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

足場板カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト