17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サントラスリット 374-718【5個入り】

通常単価(税別)
3,852
税込単価
4,237
通常出荷日:1日目

【特長】・単管パイプに設置する注意喚起用のカバーです【用途】・仮設足場関連箇所への設置に【材質】・ポリ...

詳細を確認
  • JANコード
    4571181540488
  • トラスココード
    183-7134
  • 材質1
    ポリプロピレン
  • 厚さ(mm)
    0.4
  • 緑白
  • 質量(g)
    130.000
  • 適用パイプ径(mm)
    48.6

型番:

374-718
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

374-718の仕様・寸法情報

JANコード
4571181540488
トラスココード
183-7134
材質1
ポリプロピレン
厚さ(mm)
0.4
緑白
質量(g)
130.000
適用パイプ径(mm)
48.6
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
374-718
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,852
( 4,237 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・単管パイプに設置する注意喚起用のカバーです
【用途】
・仮設足場関連箇所への設置に
【材質】
・ポリプロピレン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サントラスリット 374-718の型番374-718のページです。 型番374-718に関する仕様情報を記載しております。
サントラスリット 374-718のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サントラスリット 374-718
クランプカバープラスチック製
ハンドルカバー
エンドキャップ
サントラスリット
ワイドベース
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格3,8523,5687,8061,3202,880 -1,035
通常出荷日1日目4日目4日目4日目4日目〜4日目
JANコード4571181540488457118154064845711815406554571181540723--
トラスココード183-7134184-1789184-0266184-1842--
材質1ポリプロピレンポリプロピレン発泡ポリエチレンポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレン
厚さ(mm)0.4---0.4-
緑白-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

足場板カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト