ファクトリーサプライ用品技術窓口

光 遮断熱シート

通常単価(税別)
3,197円
税込単価
3,517円
通常出荷日:1日目

【特長】・高反射断熱アルミ素材・ペットシート・ポリエチレン(プチプチ)の3層で外からの熱や冷気を大幅カ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 色
    シルバー
  • JANコード
    4977720189031
  • 質量(g)
    274.000
  • トラスココード
    582-1264
  • 材質1
    アルミ
  • 厚さ(mm)
    約4
  • 長さ(mm)
    2000
  • 幅(mm)
    1200
  • 材質2
    ポリエチレン
  • 材質3
    ペットシート
  • 材質4
    粘着剤
  • 商品タイプ詳細
    遮断熱シート

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

DAST-1220
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

DAST-1220の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
色
シルバー
JANコード
4977720189031
質量(g)
274.000
トラスココード
582-1264
材質1
アルミ
厚さ(mm)
約4
長さ(mm)
2000
幅(mm)
1200
材質2
ポリエチレン
材質3
ペットシート
材質4
粘着剤
商品タイプ詳細
遮断熱シート
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
DAST-1220
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,197円
( 3,517円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高反射断熱アルミ素材・ペットシート・ポリエチレン(プチプチ)の3層で外からの熱や冷気を大幅カット
・冬暖かくて、夏涼しい、冷暖房効果アップ
・ハサミやカッターでお好きなサイズに簡単にカットできます
【用途】
・窓ガラス・ドアの断熱
・エアコン室外機などのカバー
・梱包資材として
【材質】
・アルミ
・ポリエチレン
・ペットシート
・粘着剤

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

光 遮断熱シートの型番DAST-1220のページです。 型番DAST-1220に関する仕様情報を記載しております。
光 遮断熱シートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
光 遮断熱シート
窓用フレーム&レールキット PTK-□
遮熱シート(機械用)
遮光・遮熱メッシュシート
遮熱アルミ箔シート
遮熱シート(屋根用)1m
メーカー光光ユタカメイクトラスコ中山トラスコ中山ユタカメイク
通常価格3,197円8,512円 -13,273円 -1,512円 -16,807円 -11,411円 -
通常出荷日1日目1日目8日目1日目〜1日目〜8日目
商品タイプその他その他-フィルムフィルム-
色シルバー-----
JANコード4977720189031-----
質量(g)274.0002550.000----
トラスココード582-1264-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱中対策品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました