ファクトリーサプライ用品技術窓口

充電式ポータブル冷温庫

通常単価(税別)
70,538円
税込単価
77,592円
通常出荷日:1日目

【特長】・様々な場所で使用しやすい落ち着いたカラーのポータブル冷温庫です・充電バッテリー仕様のためコン...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    保冷容器
  • 色
    ホワイト
  • JANコード
    4967576673273
  • トラスココード
    592-7086
  • 奥行(mm)
    391
  • 高さ(mm)
    408
  • 幅(mm)
    666
  • 質量(g)
    15000
  • 材質1
    PP、HDPE等
  • 容量(L)
    26
  • 使用温度範囲 (℃)
    -20~20/25~60
  • 消費電力 (W)
    60
  • 電源 (V)
    交流:100、50/60Hz(ACアダプター)、直流:12/24
  • 収納目安
    500mlペットボトル16本、2Lペットボトル6本
  • 方式
    冷却/コンプレッサー式、加温/ワイヤーヒーター
  • バッテリー容量
    15600mAh
  • バッテリー充電時間
    約8時間
  • コード長さ
    交流電流/2.0m(電源コード+ACアダプター)、直流電源/3.4m
  • 商品タイプ
    冷凍・冷蔵・保温庫
  • 付属品
    電源コード、ACアダプター、シガーソケット用コード、バッテリー

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

IPDW-B3A-W
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

IPDW-B3A-Wの仕様・寸法情報

商品タイプ
保冷容器
色
ホワイト
JANコード
4967576673273
トラスココード
592-7086
奥行(mm)
391
高さ(mm)
408
幅(mm)
666
質量(g)
15000
材質1
PP、HDPE等
容量(L)
26
使用温度範囲(℃)
-20~20/25~60
消費電力(W)
60
電源(V)
交流:100、50/60Hz(ACアダプター)、直流:12/24
収納目安
500mlペットボトル16本、2Lペットボトル6本
方式
冷却/コンプレッサー式、加温/ワイヤーヒーター
バッテリー容量
15600mAh
バッテリー充電時間
約8時間
コード長さ
交流電流/2.0m(電源コード+ACアダプター)、直流電源/3.4m
商品タイプ
冷凍・冷蔵・保温庫
付属品
電源コード、ACアダプター、シガーソケット用コード、バッテリー

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
IPDW-B3A-W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
70,538円
( 77,592円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・様々な場所で使用しやすい落ち着いたカラーのポータブル冷温庫です
・充電バッテリー仕様のためコンセントがない場所でも使用できます
・-20~20℃/25~60℃温度設定(冷凍・冷蔵・保温)ができるので、アウトドア・災害時や買い物後の車載冷蔵庫・自宅のセカンド冷凍庫など様々なシーンで使用いただけます
・USB給電ポートが操作パネル部にType-A形状とバッテリーケース内にType-A/Type-C形状でついているので、複数台のスマートフォンなどの充電も可能です
・車内での使用時にバッテリー上がりを防止するため、車の電源の電圧が低下すると自動的に冷温庫の運転を停止します
・バッテリーの充電時間は約8時間で、‐18℃設定時で約5時間、5℃設定時で約14時間、60℃設定時で約5時間と長時間使用することができます
・バッテリースロットが2箇所あり、バッテリーを2個セットすることで使用時間が2倍になります
・キャスターと折り畳み式ハンドルが付いているので、楽に持ち運びができます

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式ポータブル冷温庫の型番IPDW-B3A-Wのページです。 型番IPDW-B3A-Wに関する仕様情報を記載しております。
充電式ポータブル冷温庫のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電式ポータブル冷温庫
ポータブル冷蔵冷凍庫 IPD-2A-B/IPD-4A-B
充電式クリップファン
冷温庫UL18DE形用バッグ
コードレス冷温庫コンパクトサイズ マルチボルトセット品
コードレス冷温庫 超大容量サイズ36L マルチボルトセット品
メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマトラスコ中山HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)
通常価格70,538円31,356円 -3,824円6,071円99,192円119,245円
通常出荷日1日目2日目1日目7日目1日目4日目
商品タイプ保冷容器保冷容器その他-保冷容器保冷容器
色ホワイトブラック----
JANコード4967576673273-----
トラスココード592-7086-----
奥行(mm)391-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

個人用冷却器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました