ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルコールチェッカー LX-ALC

通常単価(税別)
4,1833,658
税込単価
4,6014,024
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・息を吹き込むだけでアルコール濃度を測定できます・約20秒で測定完了します(スタートアップに約...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    120
  • 高さ(mm)
    16
  • グレー
  • 測定範囲(mg/L)
    0.00~0.5
  • 電源
    DC5V/1A(USB Type-C)
  • 品名
    アルコールチェッカー
  • 幅(mm)
    34
  • JANコード
    4580026241589
  • 質量(g)
    36.000
  • トラスココード
    382-1291
  • 材質1
    ABS、PP

ご注意

  • 本製品は法執行用アルコール検知器ではありません。
  • 計測値が法基準以下であっても、必ずしも法執行を免れるものではありません。
  • LXアルコールチェッカーは、飲酒の有無を判断するための一つの判断材料であって、運転の可否を判断するものではありません。
  • 直射日光の当たる場所や炎天下の車内などで保管・充電はしないで下さい。

型番:

LX-ALC
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LX-ALCの仕様・寸法情報

奥行(mm)
120
高さ(mm)
16
グレー
測定範囲(mg/L)
0.00~0.5
電源
DC5V/1A(USB Type-C)
品名
アルコールチェッカー
幅(mm)
34
JANコード
4580026241589
質量(g)
36.000
トラスココード
382-1291
材質1
ABS、PP
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
LX-ALC
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,1833,658
( 4,024 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・息を吹き込むだけでアルコール濃度を測定できます
・約20秒で測定完了します(スタートアップに約10秒、息を吹きこみ5~10秒)
・測定結果をデジタル表示と音でお知らせします
・測定結果をレッド・イエロー・グリーンの3色で表示します
・メモリー機能搭載で、測定結果を50件記録可能です
・視認性がよい7セグメントLED表示です
・市販のストローにも対応可能です(対応ストローφ6mm)
・付属のマウスピースをストローに交換すれば1台のチェッカーを複数人で使用できます
・スマートデザインで持ち運びにも便利です
・センサー寿命をわかりやすく表示します(イエロー:寿命に近づいている、レッド:寿命を超えている)
【用途】
・始業・点呼時のアルコールチェックに
【材質】
・ABS、PP

ご注意

  • 本製品は法執行用アルコール検知器ではありません。
  • 計測値が法基準以下であっても、必ずしも法執行を免れるものではありません。
  • LXアルコールチェッカーは、飲酒の有無を判断するための一つの判断材料であって、運転の可否を判断するものではありません。
  • 直射日光の当たる場所や炎天下の車内などで保管・充電はしないで下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルコールチェッカー LX-ALCの型番LX-ALCのページです。 型番LX-ALCに関する仕様情報を記載しております。
アルコールチェッカー LX-ALCのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルコールチェッカー LX-ALC
アルコールチェッカー専用マウスピース
アルコールチェッカー
アルコールチェッカー SK
アルコールチェッカー ラムダ
アルコールチェッカー 52304
メーカーLINK SUSPENSIONLINK SUSPENSIONエアージェイスターライトEYE GOODSアーテック
通常価格4,1835,7532,119 -4,7224,667 -2,240
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
奥行(mm)12055----
高さ(mm)1690----
グレー-----
測定範囲(mg/L)0.00~0.5-----
電源DC5V/1A(USB Type-C)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト