ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルコールチェッカー BACシリーズ

通常単価(税別)
4,444円
税込単価
4,888円
通常出荷日:1日目

【特長】・電源ボタンを押して息を吹き込むだけで、簡単に呼気中のアルコール濃度を測定できます・測定の結果...

詳細を確認

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

    型番:

    BAC10-W
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    BAC10-Wの仕様・寸法情報

    品名
    アルコールチェッカー(白)
    JANコード
    4971660779963
    質量(g)
    50.000
    トラスココード
    419-1969

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    BAC10-W

    品名

    JANコード

    質量(g)

    トラスココード

    最小発注数量
    アルコールチェッカー(白)
    4971660779963
    50.000
    419-1969
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,444円
    ( 4,888円 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・電源ボタンを押して息を吹き込むだけで、簡単に呼気中のアルコール濃度を測定できます
    ・測定の結果は色、音、表示でお知らせします
    ・道路交通法の酒気帯び基準となる0.15mg/Lを超えると赤点灯、アルコール未検出時および測定結果が0.15mg/Lを下回る場合には緑点灯します
    ・息の吹き込みがしやすくなる専用マウスピースが5個付属しています
    ・呼気の吹き込みがしやすいマウスピース5個付き

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    アルコールチェッカー BACシリーズの型番BAC10-Wのページです。 型番BAC10-Wに関する仕様情報を記載しております。
    アルコールチェッカー BACシリーズのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アルコールチェッカー BACシリーズ
    アルコールチェッカー
    アルコールチェッカー SK
    アルコールチェッカー 52304
    アルコールチェッカー ラムダ
    ELPA アルコールチェッカー
    メーカーキングジムエアージェイスターライトアーテックEYE GOODSELPA朝日電器
    通常価格4,444円943円 -3,470円2,503円4,532円 -3,527円
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目9日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました