ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルコールチェッカー専用マウスピース【100個入り】

通常単価(税別)
5,413円
税込単価
5,954円
通常出荷日:1日目

【特長】・LXアルコールチェッカー専用のマウスピースです【用途】・LXアルコールチェッカー用マウスピー...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    55
  • 高さ(mm)
    90
  • 品名
    交換マウスピース
  • 幅(mm)
    140
  • JANコード
    4580026241633
  • 質量(g)
    117.500
  • トラスココード
    436-3615

型番:

LX-MP
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (100個入り)

LX-MPの仕様・寸法情報

奥行(mm)
55
高さ(mm)
90
品名
交換マウスピース
幅(mm)
140
JANコード
4580026241633
質量(g)
117.500
トラスココード
436-3615
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
LX-MP
最小発注数量
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,413円
( 5,954円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・LXアルコールチェッカー専用のマウスピースです
【用途】
・LXアルコールチェッカー用マウスピースとして

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルコールチェッカー専用マウスピースの型番LX-MPのページです。 型番LX-MPに関する仕様情報を記載しております。
アルコールチェッカー専用マウスピースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルコールチェッカー専用マウスピース
アルコールチェッカー LX-ALC
アルコールセンサー プロフェッショナル マウスピース(10個入)
アルコールチェッカー
アルコールチェッカー SK
アルコールチェッカー ラムダ
メーカーLINK SUSPENSIONLINK SUSPENSIONタニタエアージェイスターライトEYE GOODS
通常価格5,413円3,710円2,677円943円 -3,470円4,532円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
奥行(mm)55120----
高さ(mm)9016----
品名交換マウスピースアルコールチェッカー----
幅(mm)14034----
JANコード45800262416334580026241589----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました