ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

テープカット(プッシュカット)

通常単価(税別)
1,558円
税込単価
1,714円
通常出荷日:5日目

【特長】・片手でテープの送り出しとカットができるテープカッターです・刃に触れずにテープを切ることができ...

詳細を確認
  • テープカッター本体にテープは付属しません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TC-15P
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TC-15Pの仕様・寸法情報

最大テープ幅(mm)
15
最小巻芯内径(mm)
25
最大テープ外径(mm)
54
本体材質
樹脂系
グリップあり
○
本体色
ホワイト
適合テープ
クラフト
サイズ(W×D×H)(mm)
21×104×85
JANコード
4987167099190
トラスココード
589-0283
色詳細
透明+ホワイト
適合テープ
MT-15PS、MT-15PSY
質量(g)
44
-
-

商品情報

テープカッター プッシュカット 使用可能テープ一覧

テープ種類品名品番サイズ
両面テープ両面テープ ナイスタック 一般タイプNW-15S、NW-15SF15mm×6m
両面テープ ナイスタック 強力タイプNW-K15S、NW-K15SF15mm×5m
両面テープ ナイスタック 弱粘着タイプNW-R15S、NW-R15SF15mm×5m
両面テープ ナイスタック 木材工作用NW-M15SF15mm×5m
両面テープ ナイスタック 布・手芸工作用NW-NU15SF15mm×4m
両面テープ ナイスタック 透明プラスチック用NW-PT15SF15mm×5m
両面テープ ナイスタック 皮革・ゴム・プラスチック用NW-PK15SF15mm×4m
両面テープ ナイスタック しっかり貼れてはがしやすいタイプNW-H15SF15mm×5m
両面テープ ナイスタック プッシュカット 詰め替え用NW-15PS15mm×8m
マスキングテープテープカッター プッシュカット 詰め替え用マスキングテープMT-15PS、MT-15PSY15mm×17.5m
プチジョア マスキングテープPJMT-15S001ほか全品番15mm×18m

型番リスト

表示件数
型番
TC-15P
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,558円
( 1,714円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・片手でテープの送り出しとカットができるテープカッターです
・刃に触れずにテープを切ることができるので安全です
・カットされたテープの切り口はギザギザのないまっすぐな仕上がりです
・透明カバーでテープ残量がわかりやすく、テープが汚れにくいです
・手のひらサイズでコンパクトな携帯性です
・本体にアダプターを内蔵しており、付け外しすることで両面テープ(ナイスタック(TM))とマスキングテープ2種類などが使用可能です
【用途】
・工作・手芸などのクラフトワークや、スクラップ、ポスターやカレンダー掲示に
・プラモデル製作時の塗装用マスキングや、接着剤硬化までの仮固定に
・内装工事・装飾、展示会設営に
・撮影現場で造作、固定、仮止め、マスキング、マーキングに
・ショーウインドウデザイン、商品装飾展示、造形に

ご注意

  • テープカッター本体にテープは付属しません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テープカット(プッシュカット)の型番TC-15Pのページです。 型番TC-15Pに関する仕様情報を記載しております。
テープカット(プッシュカット)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

QTC-15Pが対応するテープ内径を教えてください。
A
TC-15Pが対応するテープ内径は、38mm、35mm、25mmです。38mmと35mmは付属のアダプターを使用します。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テープカット(プッシュカット)
オートテーパー TCE-700シリーズ用オートフィードカッターユニット TCE700-AFCU
制御盤ユニット TCE700用
タバネラ 5000V用 リモ-トスイツチ
テープカッター TCE700
フィラメントテープ用テープカッター 替刃
メーカーニチバンニチバンニチバンニチバンニチバントラスコ中山
通常価格1,558円21,254円32,957円31,754円6,124円 -2,700円
通常出荷日5日目1日目11日目19日目5日目1日目
最大テープ幅(mm)15-----
最小巻芯内径(mm)25-----
最大テープ外径(mm)54-----
本体材質樹脂系-----
グリップあり○-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドテープカッター・ハンディテープカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました