ファクトリーサプライ用品技術窓口

消火器格納箱(BF101/NB3)

通常単価(税別)
7,025円~16,318円
税込単価
7,728円~17,950円
通常出荷日:4日目

【特長】・設置場所や用途によりお選びいただける消火器格納箱です【材質】・スチール

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番

JANコード

トラスココード

高さ(mm)

質量(g)

奥行(mm)

格納消火器

幅(mm)

最小発注数量
4589998362100
410-8457
605
3000.0
165
10型1本
236
1個
4589998362148
410-8206
600
6500.0
170
10型3本
615
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,025円
( 7,728円 )
4日目
16,318円
( 17,950円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・設置場所や用途によりお選びいただける消火器格納箱です
【材質】
・スチール

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

消火器格納箱(BF101/NB3)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
消火器格納箱(BF101/NB3)
消火器格納箱 スチール
消火器格納箱 自動車用
アルミ製蓄圧式粉末ABC消火器 アルテシモ
粉末・蓄圧式・ストップ機能付消火器 アルテシモ20型
アルテシモ・プラス 10型高性能型 粉末・蓄圧式・ストップ機能付
メーカーMORITA(モリタ防災テック)MORITA(モリタ防災テック)MORITA(モリタ防災テック)MORITA(モリタ防災テック)MORITA(モリタ防災テック)MORITA(モリタ防災テック)
通常価格7,025円-10,810円 -14,783円 -6,453円 -15,415円22,580円
通常出荷日4日目7日目7日目1日目〜1日目1日目
商品タイプ消火器収納--消火器消火器消火器
材質1スチールスチールスチール-本体:アルミニウム本体:アルミニウム
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

消火器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト