ファクトリーサプライ用品技術窓口

LEDペンライト アルミ合金

通常単価(税別)
3,808
税込単価
4,189
通常出荷日:1日目

【特長】・携帯性に優れたクリップ付きで落下を防止します・作業着や腰袋などのペンホルダーにも入るスリムデ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    LEDライト
  • 種類
    ペンタイプ
  • 特殊用途
    防滴
  • 最大点灯時間(h)
    6
  • 電源
    乾電池単4
  • 外径(mm)
    11~13.5
  • 全長(mm)
    140
  • 本体色
  • 明るさ(lm)
    200
  • JANコード
    4992456121315
  • 質量(g)
    22.000
  • トラスココード
    428-3298
  • 材質1
    アルミ合金
  • 最大照射距離 (m)
    約60
  • 保護等級
    IPX4
  • 使用電池
    単4形アルカリ乾電池×2本(別売)
  • 光源色

ご注意

  • 充電池ご使用時は、製品スペックに満たない場合がございます。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

MLED200
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MLED200の仕様・寸法情報

商品タイプ
LEDライト
種類
ペンタイプ
特殊用途
防滴
最大点灯時間(h)
6
電源
乾電池単4
外径(mm)
11~13.5
全長(mm)
140
本体色
明るさ(lm)
200
JANコード
4992456121315
質量(g)
22.000
トラスココード
428-3298
材質1
アルミ合金
最大照射距離(m)
約60
保護等級
IPX4
使用電池
単4形アルカリ乾電池×2本(別売)
光源色
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
MLED200
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,808
( 4,189 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・携帯性に優れたクリップ付きで落下を防止します
・作業着や腰袋などのペンホルダーにも入るスリムデザインです
・高輝度チップタイプ白色LEDで高出力、ワイドビーム照射になってます

ご注意

  • 充電池ご使用時は、製品スペックに満たない場合がございます。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDペンライト アルミ合金の型番MLED200のページです。 型番MLED200に関する仕様情報を記載しております。
LEDペンライト アルミ合金のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LEDペンライト アルミ合金
充電式LEDペンライト
充電式LEDペンライト(ヘッドホルダ付き)
ミスミ LEDペンライト 140lm
アルミLEDペンライト 90度旋回
TRUSCO アルミLEDペンライト 1球 110ルーメン
メーカーマーベルKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)ミスミGROZトラスコ中山
通常価格3,8084,5236,3581,620 -4,4323,279
通常出荷日1日目1日目3日目在庫品1日目4日目1日目
商品タイプLEDライト--LED型LED型LED型
種類ペンタイプ--ペンタイプペンタイプペンタイプ
特殊用途防滴--防水-防滴
最大点灯時間(h)6--158約10.5
電源乾電池単4--乾電池単4乾電池単4乾電池単4

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました