ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

コンパクトブロワー

通常単価(税別)
16,800
税込単価
18,480

【特長】・電源ケーブルによる電気の供給を受けることなく、電動で送風用のファンを...

詳細情報を確認する
  • 電源タイプ
    充電式(バッテリー)
  • 最大風速 (m/s)
    49
  • 最大風量 (m3/min)
    4.9
  • 集塵機能
    なし
  • 電圧、燃料
    12V
  • 騒音値(dB)
    73.0±2.5
  • JANコード
    4573582680381
  • 質量(g)
    2100
  • トラスココード
    522-6866

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

M12-BBL-0-APJ
解除
    数量:

    M12-BBL-0-APJの仕様・寸法情報

    電源タイプ
    充電式(バッテリー)
    最大風速(m/s)
    49
    最大風量(m3/min)
    4.9
    集塵機能
    なし
    電圧、燃料
    12V
    騒音値(dB)
    73.0±2.5
    JANコード
    4573582680381
    質量(g)
    2100
    トラスココード
    522-6866
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    M12-BBL-0-APJ
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    16,800
    ( 18,480 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・電源ケーブルによる電気の供給を受けることなく、電動で送風用のファンを回転させ、落葉などを吹き飛ばして清掃する目的で設計されています

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

    この商品に近い類似品がありませんでした。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    コンパクトブロワーの型番M12-BBL-0-APJのページです。 型番M12-BBL-0-APJに関する仕様情報を記載しております。
    コンパクトブロワーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    コンパクトブロワー
    FUELブロワー
    ブロワー M18
    ダブルバッテリーバックパックブロワー
    充電式ブロワ MUB001G
    DC36.0V電動ブロワ(充電式/本体のみ)EA897B-5
    メーカーミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)マキタエスコ
    通常価格16,80044,80031,800112,80030,127 -16,200
    通常出荷日4日目1日目9日目9日目3日目1日目
    電源タイプ充電式(バッテリー)充電式(バッテリー)充電式(バッテリー)充電式(バッテリー)充電式(バッテリー)充電式(バッテリー)
    最大風速(m/s)4919353.669.464102
    最大風量(m3/min)4.91714.218.5161.2
    集塵機能なしなしなしなしなしなし
    電圧、燃料12V-18V2×18V36V36V

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました