ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
バートル 防水防寒ジャケット 男女兼用 7610シリーズ |
|
コーコス信岡 防寒コート |
|
セメダイン 超多用途接着剤 スーパーX |
|
トラスコ中山 遮光・遮熱フィルム(スモーク・透明) |
|
ミスミ パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】 |
【特長】・薄手ながら防水性、撥水性、防風性を高い次元で備えたライトシェル素材です・高めに設定したフード...
詳細を確認【特長】
・薄手ながら防水性、撥水性、防風性を高い次元で備えたライトシェル素材です
・高めに設定したフードカラーが首元をすっぽり覆います
【用途】
・屋外作業時の防寒・防風に
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コーコス信岡
関東鳶カットビブルゾン
0通常価格(税別):3,321円

ジーベック
防寒ジャンパー 289
0通常価格(税別):8,930円~

おたふく手袋
防風ハイネックシャツ ウインドスマッシュ
0通常価格(税別):4,026円

バートル
コーチジャケット 710
0通常価格(税別):5,361円

神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
角型ガラリ SAG型 水切付・水切なし
0通常価格(税別):5,541円~

トラスコ中山
フレキシブルダクト φ200mm×5m~φ520mm×5m
4.8通常価格(税別):16,328円~

エスコ
10mm エアフィルター(一般再生用)
4.5通常価格(税別):1,460円~

ワイズ
エアコンフィルタ-
3.5通常価格(税別):520円~

神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
角型スライドレジスター
0通常価格(税別):5,694円~