ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
パーツケース ハンドル付き(ブルー・クリア)【6~12個入り】
通常価格(税別):5,668円~
通常出荷日:3日目
エスコ
高衝撃性プラスチックパーツトレー(重ね置型)【1~60個入り】
通常価格(税別):171円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
折りたたみコンテナ(フタあり・なし)
通常価格(税別):1,610円~
通常出荷日:在庫品1日目
三甲
サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L
通常価格(税別):2,190円~
通常出荷日:1日目 ~
三甲
サンボックス #04~#9T 容量:10L未満
通常価格(税別):756円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
バックル式クリアボックス【1~60個入り】
通常価格(税別):284円~
通常出荷日:3日目 ~
トラスコ中山
パーツケース(可動仕切タイプ)
トラスコ中山
通常価格(税別):400円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
パーツケース 仕切り付き【24~120個入り】
通常価格(税別):18,955円~
通常出荷日:3日目
エスコ
引出し式収納ケース(1/4/6個)【1~6個入り】
通常価格(税別):1,320円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
メッシュパレット
ミスミ
通常価格(税別):12,307円~
通常出荷日:1日目 ~
【特長】
・丈夫で軽量な折りたたみコンテナです
・オリタタミコンテナ/50リットル(フタなし)です
・荷物の運搬や書類保管の必需品です
・簡単に折りたためて整理・収納にも便利です
・ひと目で中身が分かる半透明のボディに、飽きのこないベーシックなネイビーカラーのコンビです
・フタ付きのオリコンは364-700をお選びください
・岐阜プラスチック工業(株)との企画商品です
・メーカーの刻印が入っています
・名入れは有料で承ります
・数量は別途ご相談ください
【材質】
・ポリプロピレン
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
折りたたみコンテナ(フタあり・なし)
4.8通常価格(税別):1,610円~

ミスミ
折りたたみコンテナ(1個/10個)
0通常価格(税別):958円~

アイリスオーヤマ
ハード折りたたみコンテナフタ一体型 HDOH
0通常価格(税別):3,008円~

トラスコ中山
オリコン 折りたたみコンテナ 50L (フタ付・長辺・短辺トビラ付)ライトグレー
0通常価格(税別):4,325円~

トラスコ中山
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (Aタイプ)
4.2通常価格(税別):307円~

アステージ
NFボックス(本体)
4.7通常価格(税別):497円~

アステージ
STボックス
0通常価格(税別):665円~

積水テクノ成型
PZ型コンテナ(浅型)
4.9通常価格(税別):589円~

アステージ
NCボックス
5通常価格(税別):545円~