ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

プレインベアユニット

通常単価(税別)
19,987円
税込単価
21,986円
通常出荷日:19日目

【特長】・プレインベアに補強パーツを追加して(許容荷重50kgf)、衝撃からの破損を軽減します・搭載プ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

PVUH-6
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PVUH-6の仕様・寸法情報

種類
標準
形状
ユニット
本体材質
スチール
ボール 材質
スチール
耐荷重(N)
6860
ボール径 SD(φ)
25.4
耐荷重範囲(N)
5000.1~10000
単体/ユニット
ユニット
ピッチ(mm)
100
ボール個数
6(PV30U+補強パーツ)
高さ(mm)
34.6
全長(mm)
600
負荷能力(kN)ボール1個
0.49
幅(mm)
80
JANコード
4573393741271
質量(g)
3300.0
トラスココード
856-0246
材質1
メインボール:スチール
材質2
補強パーツ:SS
材質3
フレーム:スチール
材質4
プレインベア本体:スチール
-
-

型番リスト

表示件数
型番
PVUH-6
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,987円
( 21,986円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・プレインベアに補強パーツを追加して(許容荷重50kgf)、衝撃からの破損を軽減します
・搭載プレインベアに切削補強パーツを追加して、衝撃での破損を軽減します
【材質】
・メインボール:スチール
・補強パーツ:SS
・フレーム:スチール
・プレインベア本体:スチール

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プレインベアユニットの型番PVUH-6のページです。 型番PVUH-6に関する仕様情報を記載しております。
プレインベアユニットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プレインベアユニット
角溝挿入型エアー駆動式"プレインベアリフター" PVL55Sシリーズ
プレインベアユニット PVU・PVUHシリーズ
【エコノミーシリーズ】 RoHS2(10物質)対応 ボールローラ 省スペース圧入・挿入タイプ
フリーベアユニット(ゴミ対策対応品)
ボールベアー IP-25型(POM)
メーカーPLAIN BEARPLAIN BEARエイテックミスミフリーベアコーポレーション井口機工製作所
通常価格19,987円78,631円6,980円 -530円 -5,610円 -3,476円 -
通常出荷日19日目19日目4日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類標準エア駆動式標準標準ゴミ排出標準
形状ユニットユニットユニット-ユニットフランジ
本体材質スチールアルミスチールスチールスチールPOM
ボール 材質スチールスチールスチールスチールスチール-
耐荷重(N)68604760---9.8
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールローラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました