17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリーンマスター 軽量長尺トング

通常単価(税別)
1,565
税込単価
1,722
通常出荷日:19日目

【特長】・軽量・長尺でゴミ拾いが楽にできます【用途】・ゴミ拾いに【材質】・アルミ合金、TPR、PP、ウ...

詳細を確認
  • 長さ (mm)
    870
  • 質量 (g)
    245.000
  • 材質1
    アルミ合金、TPR、PP、ウレタン
  • JANコード
    4972883360174
  • トラスココード
    628-3498

型番:

36017
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

36017の仕様・寸法情報

長さ(mm)
870
質量(g)
245.000
材質1
アルミ合金、TPR、PP、ウレタン
JANコード
4972883360174
トラスココード
628-3498
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
36017
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,565
( 1,722 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量・長尺でゴミ拾いが楽にできます
【用途】
・ゴミ拾いに
【材質】
・アルミ合金、TPR、PP、ウレタン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリーンマスター 軽量長尺トングの型番36017のページです。 型番36017に関する仕様情報を記載しております。
クリーンマスター 軽量長尺トングのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリーンマスター 軽量長尺トング
クリーンマスター トリガー式軽量トング折りたたみタイプ
伝蔵 竹箒 匠
ハンドル付きちりとり
azuma 手編みホーキ 特撰 長柄 AZ111
イージーリーチ
メーカーインダストリーコーワインダストリーコーワ伝蔵エスコアズマ工業エスコ
通常価格1,5651,3372,1483,450 -3,4929,230 -
通常出荷日19日目19日目1日目1日目〜1日目1日目
長さ(mm)870800----
質量(g)245.000200.000----
材質1アルミ合金、TPR、PP、ウレタンアルミ合金、PP、ABS----
JANコード49728833601744972883360198----
トラスココード628-3498628-3500----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ほうき・チリトリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト